产品编号: UTG20RVPU

UTG 20 REVConnect 插头,UTP,单个包装

UTG 20 REVConnect 插头,UTP,单个包装

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
UTG20RVPU

适合应用

UTG 20,10GBASE-T

接线图

T568A/B

包装

塑料袋单独包装。

重量

0.016 lbs

材料

Description Material Type
Front Connection Copper Clad Flexible PCB, Gold plated contacts over Palladium/Nickel RJ45
Rear Connection Copper Clad Flexible PCB, Gold plated contacts over Palladium/Nickel REVConnect
Connector Body Polycarbonate - UL94V-0

介电强度

1,000V RMS @ 60 Hz,持续 1 分钟(信号对地)

额定电流

1.500 A

绝缘电阻

500 M-Ohm(最小)

最大接触电阻

20 mOhm

端接电阻

2.5 mOhm

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

连接器系统兼容性

KeyConnect

工具兼容性

RVUTT01 端接工具

插头/插孔兼容性

RJ45

端接前端连接

对插连接

端接前端连接耐久性

750 次循环

端接后部连接

对插连接

端接后部连接耐久性

20 个循环

线缆/连接器固定

15 lbs.

连接器/硬件保持

20 lbs

插头/连接器固定

11.250 lbs

UL等级

UL94V-0

IEEE合规性

以太网供电 (PoE) IEEE 802.3at 类型 1 和 2(高达 30W)、IEEE802.3bt/D1.7 类型 3 和 4(高达 100W)、CISCO UPOE(高达 60W)、HDBaseTTM 供电(高达 100W)

其他标准

IEC 60603-7, FCC 第 68-F 部分

第三方性能验证

UTG Framework 1.0,UTG Bear Attack (BERetAC)

环境空间

室内

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

适合性 - 室内

UL阻燃性

UL2043 空气处理空间

安全认证

c(UL)us认证

备注

请参阅安装指南 PX106434。

更新和修订

修订编号:0.151 修订日期:07-10-2019

更新和修订

修订编号:0.151 修订日期:07-10-2019