产品编号: XHD-SPLT-KIT04

适用于 144F 的 XHD 接头托盘套件

XHD 接头托盘套件,用于单光纤接头,144F,黑色饰面,4 x 36F 接头托盘

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心

重量

0.4 lbs

总高度

1.47 in

总宽度

15.92 in

总长度

5.5 in

最大容量

144 华氏度

内护套

内护套

力学测试

Description

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-10°C 至 +60°C

材料

Description Material
Splice Tray Aluminum
Spool Polypropylene

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

随附零件

2 个螺母,2 个锁紧垫圈,2 个线轴,4 个接线盒

包装

单独纸板箱包装。

备注

欲了解更多信息,请参考我们的网站:http://www.belden.com

更新和修订

版本号:0.10 版本日期:03-11-2026

更新和修订

版本号:0.10 版本日期:03-11-2026