产品编号: RSTS 8X-RSTS 4D-S4742
数据双端连接线 X 码转 D 码,M12 公头,直型转 M12 公头,直型,绿色 TPE 护套,4 针,0.38 mm²
数据双端连接线 X 码转 D 码,M12 公头,直型转 M12 公头,直型,绿色 TPE 护套,4 针,0.38 mm²
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
- 规格
- 零件编号
- 资源
规格
1侧表面视图
|
产品系列 |
数据连接器 |
|---|---|
|
连接器类型 |
预铸线,双端 |
|
额定电压 |
60 V |
|
额定冲击电压 |
0.8 kV |
|
工作电压 |
50 V AC / 60 V DC |
1侧技术数据
|
面 1 产品子系列 |
M12 标准 |
|---|---|
|
第1面 接触类型/性别 |
公头 |
|
连接器设计 |
直形 |
|
连接类型 |
连接螺钉 |
|
引脚数 |
8 |
|
1侧编码 |
X |
|
侧面 1 接触电阻 |
≤ 10 mOhm |
|
绝缘电阻 |
˃ 10^9 欧姆 |
|
插拔次数 |
≤ 100 |
|
环境温度(运行)* |
- 40 °C - + 80 °C |
|
防护等级/IP等级** |
IP65、IP67 |
|
第 1 面设计标准 |
IEC 61076-2-109 |
|
第一面污染程度 |
3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
过压类别 |
II符合DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
触点基材 |
黄铜(铜/锌) |
|
第1面 触点镀层 |
铜镀金(铜/金) |
|
触点载体材料 |
PA |
|
触点载体颜色 |
黑色 |
|
阻燃等级(触点载体) |
UL 94 V-0 |
|
成型主体材料 |
PA |
|
成型主体颜色 |
黑色 |
|
阻燃等级(成型主体) |
UL 94 V-0 |
|
连接件材料 |
黄铜(铜/锌) |
|
连接件镀层 |
镍(镍) |
|
屏蔽材料 |
GD-Zn,镀镍 |
|
紧固扭矩(连接件) |
M 12x1:(50-60)Ncm,手紧 |
线缆数据
|
线缆编号 |
542 |
|---|---|
|
导体尺寸 |
0.38 mm² |
|
电线数量 |
4 |
|
最小弯曲半径(固定安装) |
˃ 30 毫米 |
|
最小弯曲半径(活动安装) |
˃ 60 毫米 |
|
弯曲次数 |
˃ 5 米 |
|
导体材料 |
铜 |
|
线缆护套材料 |
TPE |
|
线缆护套颜色 |
绿色哑光类似RAL 6018 |
|
线缆直径D |
ø 6.50 ± 0.20 毫米 |
|
电线绝缘材料 |
PP |
|
绝缘线径 |
ø1.50 mm |
|
整体屏蔽(线缆) |
Cu-ETP1镀锡 |
|
箔屏蔽 |
Al-PT箔带 |
|
环境温度(固定安装) |
- 40 °C - + 90 °C (UL: + 80 °C) |
|
环境温度(活动安装) |
- 40 °C - + 90 °C (UL: + 80 °C) |
|
环境温度(拖链安装) |
- 25 °C - + 60 °C |
|
阻燃等级(线缆护套) |
CM (UL 1685) |
|
线缆特性 |
排除危险材料;耐日光性:UL 1581 sec. 1200 |
|
缆芯颜色 |
白色,蓝色,黄色,橙色 |
技术数据第 2 面
|
面 2 产品子系列 |
M12 标准 |
|---|---|
|
第 2 面接触类型/性别 |
公头 |
|
连接器设计,第 2 面 |
直形 |
|
附件类型,侧面 2 |
连接螺钉 |
|
引脚数,第 2 侧 |
4 |
|
编码,第 2 面 |
D |
|
接触电阻,第 2 面 |
≤ 10 毫欧姆 |
|
绝缘电阻,第 2 侧 |
˃ 10^9 欧姆 |
|
配接周期,第 2 面 |
≤ 100 |
|
环境温度(运行),第 2 侧* |
- 40 °C - + 80 °C |
|
防护等级/IP 等级,侧面 2** |
IP65、IP67 |
|
设计标准,第 2 面 |
IEC 61076-2-109 |
|
污染度,第 2 面 |
3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
过压类别,第 2 侧 |
II符合DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
接触基材,第 2 面 |
黄铜(铜/锌) |
|
触点镀层,第 2 面 |
铜镀金(铜/金) |
|
接触承载材料,第 2 面 |
PA |
|
联系人颜色,第 2 面 |
黑色 |
|
可燃性等级(接触承载者),第 2 面 |
UL 94 V-0 |
|
模制主体材料,侧面 2 |
PA |
|
模压机身颜色,第 2 面 |
黑色 |
|
可燃性等级(成型体),第 2 面 |
UL 94 V-0 |
|
附件材料,第 2 面 |
黄铜(铜/锌) |
|
附件电镀,侧面 2 |
镍(镍) |
|
屏蔽材料,第 2 面 |
GD-Zn,镀镍 |
|
紧固扭矩(附件),第 2 侧 |
M 12x1:(50-60)Ncm,手紧 |
安全 & 环境合规性
|
RoHS合规 |
是 |
|---|
耐受性
|
耐油性 |
IEC 60811-2-1 |
|---|
备注
|
防护等级/IP等级 注 |
根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级 |
|---|---|
|
注意降额 |
声明降额 |
历史
|
更新和修订 |
修订编号:0.6 修订日期:09-17-2025 |
|---|
信息
|
更新和修订 |
修订编号:0.6 修订日期:09-17-2025 |
|---|
零件编号
| 货号 | 商品描述 | 线缆长度 |
|---|---|---|
| 934639366 | RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/0,3 M | |
| 934639433 | RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/54 M | |
| 934639420 | RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/1 M | 1 m |
| 934639421 | RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/2 M | 2 m |
| 934639422 | RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/3 M | 3 m |
| 934639423 | RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/5 M | 5 m |
| 934639424 | RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/7 M | 7 m |
| 934639425 | RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/8 M | 8 m |
| 934639426 | RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/10 M | 10 m |
| 934639427 | RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/12 M | 12 m |
| 934639428 | RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/15 M | 15 m |
| 934639429 | RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/23 M | 23 m |
| 934639429 | RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/23 M | 23 m |
| 934639430 | RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/30 M | 30 m |
| 934639430 | RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/30 M | 30 m |
| 934639431 | RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/38 M | 38 m |
| 934639432 | RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/46 M | 46 m |
| 934639434 | RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/61 M | 61 m |
| 934639435 | RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/70 M | 70 m |
| 934639436 | RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/80 M | 80 m |
| 934639437 | RSTS 8X-RSTS 4D-S4742/90 M | 90 m |