产品编号: RK 100M-752
迷你型 1-1/8 英寸 | 线缆组件 | 直插式母头,10 针 → 开口端,TPE (0.75 mm²) 18 AWG,300 V / 7 A
迷你型 1-1/8 英寸 | 单端线缆组件 | 1-1/8 英寸直插式母头,触点数 10 → 开口端 | 线缆:黄色 TPE;0.75 mm² (18 AWG),300 V / 7A
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
前视图
材料
电路
线缆数据
认证
安全 & 环境合规性
耐受性
备注
信息
零件编号
Resources
产品目录