产品编号: RK 120M-S4678
1-1/8 英寸 - 0° 母头 | 触点数:12 | 600 伏 | 电缆:黄色(TPE);16 AWG;美规 | cURus"
单端电源线 | 1-1/8 英寸 - 直插式母头 | 触点数:12 | 600V / 5A | 电缆:黄色 TPE;12x16 AWG;美国 | UL 2238;cURus”
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
信息
前视图
材料
电路
线缆数据
认证
安全 & 环境合规性
耐受性
备注
信息
零件编号
Resources
产品目录