产品编号: RKF 601A-697
7/8 英寸电源插座:母头、直型、6 针、前部安装、300 V、5 A,带 18 AWG 引线
7/8 英寸电源插座:母头、直型、6 针、前安装、1/2 英寸 14-NPT 面板分接头、300 V (UL)、5 A (UL)、18 AWG、美国颜色代码
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
前视图
材料
线缆数据
认证
安全 & 环境合规性
备注
信息
零件编号
Resources
产品目录