产品编号: RS 1201M-728

1-1/8 英寸 - 公头 0° | 触点数:12 | 600 伏 | 电缆材质:TPE YE,18 AWG,IEC 标准 | cURus"

1-1/8 英寸模制直型公头电缆组件 | 触点数:12 | 600 伏/5 安 | 黄色 TPE 电缆,11x18 AWG,IEC 标准 | cURus 2238"

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
RS 1201M-728

产品系列

电源连接器

面 1 产品子系列

迷你 1-1/8"

连接器类型

预铸线,单端

第1面 接触类型/性别

引脚触点/公头

连接器设计

模压成型 | 1-1/8" 男 | 直男

引脚数

12 (11+聚乙烯(PE)

1侧编码

A

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

内螺纹,连接螺母

额定电压

600 V

额定电压(UL)

600 V

工作电压

540 V AC/DC

额定电流

5 A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 100

环境温度(运行)*

-40 °C 至 +90 °C

防护等级/IP等级**

IP67

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜合金(CuZn)

第1面 触点镀层

铜-银-金合金(铜/银/金)

触点载体材料

热塑性聚氨酯 (TPU)

触点载体颜色

黄色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 HB

成型主体材料

热塑性聚氨酯 (TPU)

成型主体颜色

黄色

阻燃等级(成型主体)

UL 94 HB

连接件材料

铝(铝)

连接件镀层

阳极氧化黑色

紧固扭矩(连接件)

迷你型:70 牛米,手拧紧

线缆编号

728

导体尺寸

18 AWG

最小弯曲半径(固定安装)

˃ 5 x D

最小弯曲半径(活动安装)

˃ 10 x D

弯曲次数

500 万

导体材料

线缆护套材料

热塑性弹性体 (TPE)

线缆护套颜色

黄色

线缆直径D

Ø 15.80 毫米 | 0.622 英寸

电线绝缘材料

热塑性弹性体 (TPE)

绝缘线径

Ø 2.79 毫米 | 0.110"

整体屏蔽(线缆)

无屏蔽

环境温度(固定安装)

- 50° 摄氏度至 + 105° 摄氏度

环境温度(活动安装)

- 50° 摄氏度至 + 105° 摄氏度

环境温度(固定安装短期 100h)

- 50° 摄氏度至 + 105° 摄氏度

环境温度(拖链安装)

- 5° 摄氏度至 + 105° 摄氏度

UL线缆类型

UL:SEOOW;CSA:STOW

阻燃等级(线缆护套)

FT2

线缆特性

有关详细信息,请参阅下载选项卡

UL申请号

E315587

UL

UL 2238;cURus

RoHS合规

无卤

耐油性

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级