产品编号: RSF 50-642
7/8 英寸电源插座:公头、直型、5 针、前部安装、600 V、8 A,带 16 AWG 引线
7/8 英寸电源插座:公头、直型、5 针、前安装、1/2 英寸 14-NPT 面板分接头、600 V (UL)、8 A (UL)、16 AWG、汽车颜色代码
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
前视图
材料
线缆数据
认证
安全 & 环境合规性
备注
信息
零件编号
Resources
产品目录