致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
用于MSP交换机的媒体模块
查看更多
Next Generation Compact Managed Switch
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: CA 3 LS
CA - 现场可连接公头直型连接器 | 触点数量:4 (3+PE) | 400 V / 16 A | cURus
产品系列
电源连接器
面 1 产品子系列
CA(4、6 个联系人)
连接器类型
可现场连接
连接器子类型
CA电源系列
第1面 接触类型/性别
引脚触点/公头
连接器设计
CA | 男 | 4 极 | 0°
引脚数
4(3+聚乙烯(PE)
屏蔽类型
无屏蔽
连接类型
外螺纹(连接螺钉)
额定电压
250 V DC / 400 V AC
额定冲击电压
6.0 kV
工作电压
230 V DC, 400V AC
额定电流
10 A 直流,16 A 交流(1.5 毫米²)
侧面 1 接触电阻
≤ 10 mOhm
螺丝端子
电缆接头
TR22
横截面
0.5 毫米² 至 2.5 毫米² (20 AWG 至 14 AWG)
应力释放
夹紧圈
适用线缆
垫圈 1: Ø 6 毫米至 Ø 9 毫米, 垫圈 2: Ø 9 毫米至 Ø 12 毫米
环境温度(运行)*
-40 °C 至 +90 °C
温度范围(垫圈)
防护等级/IP等级**
IP66、IP67
第 1 面设计标准
DIN EN 61984 (VDE 0627)
第一面污染程度
3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)
间隙/爬电距离
DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1
触点基材
黄铜(铜锌)
第1面 触点镀层
铜银合金(铜/银)
触点载体材料
尼龙 66 (PA 66 GF)
触点载体颜色
黑色
阻燃等级(触点载体)
UL 94 V-0
阻燃等级(外壳)
UL 94 V-2
线缆接头材料
尼龙 66 (PA 66)
线缆接头垫圈
丁腈橡胶
线缆接头颜色
阻燃等级(线缆接头)
连接件材料
阻燃等级(连接件)
垫圈材质
紧固力矩(接触螺钉)
M3: (30-35) Ncm
紧固扭矩(线缆接头)
TR22:150-200 Ncm
对接连接器/适配
934-125-100 CA 3 LD(现场可连接,直型), 934-129-100 CA 3 W LD(现场可连接,斜型), 932-321-100 CA 3 GD(插座,直型)
需单独订购配件
防尘帽;831 530 400
UL申请号
E95522
UL
cURus
VDE
VDE 注册号 2745
耐油性
是
注意降额
* 注意降额
防护等级/IP等级 注
根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级
注
请勿在施加负载时连接或断开。 连接器采用密封袋包装,并放置在无硫纸箱中,以保护触点免受硫化银的侵害。& nbsp; 一旦打开包装,客户有责任正确存放连接器,以防止在存储过程中受到环境因素的损害。