致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: CA 6 LD
CA - 可现场连接的母直型连接器 | #联系人:7 (6+PE) | 250 伏/10 安 |库鲁斯
产品系列
电源连接器
面 1 产品子系列
CA(4、6 个联系人)
连接器类型
可现场连接
连接器子类型
CA电源系列
第1面 接触类型/性别
插座触点/母头
连接器设计
CA | 女 | 6 极 | 0°
引脚数
7(6+PE)
屏蔽类型
无屏蔽
连接类型
内螺纹(连接螺母)
额定电压
250 V AC/DC
额定冲击电压
4.0 kV
工作电压
230 V AC/DC
额定电流
10 A(0.75 毫米²)
侧面 1 接触电阻
≤ 10 mOhm
焊接
电缆接头
TR22
横截面
最大 0.75 毫米²
应力释放
夹紧圈
适用线缆
垫圈 1: Ø 6 毫米至 Ø 9 毫米, 垫圈 2: Ø 9 毫米至 Ø 12 毫米
环境温度(运行)*
-40 °C 至 +90 °C
温度范围(垫圈)
防护等级/IP等级**
IP66、IP67
第 1 面设计标准
DIN EN 61984 (VDE 0627)
第一面污染程度
3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)
间隙/爬电距离
DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1
触点基材
黄铜(铜锌)
第1面 触点镀层
铜银合金(铜/银)
触点载体材料
尼龙 66 (PA 66 GF)
触点载体颜色
黑色
阻燃等级(触点载体)
UL 94 V-0
阻燃等级(外壳)
UL 94 V-2
线缆接头材料
尼龙 66 (PA 66)
线缆接头垫圈
丁腈橡胶
线缆接头颜色
阻燃等级(线缆接头)
连接件材料
阻燃等级(连接件)
垫圈材质
紧固扭矩(线缆接头)
TR22: min. 250 Ncm
对接连接器/适配
934-126-100 CA 6 LS(现场可连接,直型), 934-130-100 CA 6 W LS(现场可连接,斜型), 932-326-100 CA 6 GS(插座,直型)
需单独订购配件
防尘帽;831 532 400
UL申请号
E95522
UL
cURus
VDE
VDE 注册号 2745
耐油性
是
注意降额
* 注意降额
防护等级/IP等级 注
根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级
注
请勿在施加负载时连接或断开。 连接器采用密封袋包装,并放置在无硫纸箱中,以保护触点免受硫化银的侵害。& nbsp; 一旦打开包装,客户有责任正确存放连接器,以防止在存储过程中受到环境因素的损害。