产品编号: ELST 3308 RV KH
M8 插入式传感器/执行器插座连接器:公头、插入式、M8 - 配合侧、焊接触点 - 连接侧、3 针、A 编码、非屏蔽、金属灰色外壳、50 AC / 60 DC、4 A(24 AWG)
M8 插入式传感器/执行器插座连接器:公头、插入式、M8 - 配合侧、焊接触点 - 连接侧、3 针、A 编码、非屏蔽、金属灰色外壳、50 AC / 60 DC、4 A(24 AWG)
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源