产品编号: RSMED 5
M8 插入式传感器/执行器插座连接器:公头,插入式,M8 - 配合侧,焊接触点 - 连接侧,5 针,B 编码,非屏蔽,金属灰色外壳,30 V AC/DC,3 A(24 AWG)
M8 插入式传感器/执行器插座连接器:公头,插入式,M8 - 配合侧,焊接触点 - 连接侧,5 针,B 编码,非屏蔽,金属灰色外壳,30 V AC/DC,3 A(24 AWG)
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源