致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: GO 60 WF黑色
GO 系列电源现场连接连接器:母头、斜角、6 针、黑色主体、焊接类型;230 V AC/DC,6 A
产品系列
电源连接器
面 1 产品子系列
GO系列
连接器类型
可现场连接
第1面 接触类型/性别
母头
连接器设计
斜角
引脚数
6
屏蔽类型
无屏蔽
连接类型
中央螺丝
额定电压
250 V AC/DC
额定冲击电压
2.5 kV
工作电压
230 V AC/DC
额定电流
6 A
侧面 1 接触电阻
≤ 10 mOhm
插拔次数
≤ 50
焊接
电缆接头
PG 7
横截面
0.14 毫米² 至 0.50 毫米²
应力释放
夹紧圈
适用线缆
Ø 4.5 毫米 - Ø 7.5 毫米
环境温度(运行)*
-40°C 至 +90°C
防护等级/IP等级**
IP65
第 1 面设计标准
DIN EN 61984 (VDE 0627)
第一面污染程度
3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)
间隙/爬电距离
DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1
触点基材
铜锌
第1面 触点镀层
铜/锡
触点载体材料
PA GF
触点载体颜色
黑色
阻燃等级(触点载体)
UL 94 V-0
外壳材料
外壳颜色
阻燃等级(外壳)
线缆接头材料
线缆接头颜色
阻燃等级(线缆接头)
连接件材料
4.8 , Fe/Zn B
垫圈材质
NBR
紧固扭矩(线缆接头)
PG 7:(150-250) Ncm
紧固扭矩(连接件)
M 3: (50-60) Ncm
对接连接器/适配
GO 60 FAV M, GO 60 UM
需单独订购配件
不锈钢中央螺丝: 732750003; 平垫圈: GO 60 WF-3
VDE
VDE-Reg.-Nr.: D182
RoHS合规
是
注意降额
声明降额
防护等级/IP等级 注
** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。
注
请勿在施加负载时连接或断开。