产品编号: MPS-8U-RST 5K-2RKT 5K

M12 电源 | H 型分线器 | 公头 → 2 个母头,4 针 K 型编码,630V / 12A

M12 电源 | H 型分线器 | 输入:1 个公头,输出:2 个母头,4 针 K 型编码,630V/12A

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品系列

电源连接器

连接器类型

模压分路器

屏蔽类型

无屏蔽

额定电压

630 V

额定电压(UL)

600 V

额定冲击电压

6.0 kV

工作电压

600 V AC/DC

额定电流

12 A

面 1 产品子系列

M12 电源

第1面 接触类型/性别

引脚触点/公头

连接器设计

输入 | M12 公头 | H 形

连接类型

连接螺钉

引脚数

5(4+PE)

1侧编码

K

绝缘电阻

˃ 10^8 欧姆

插拔次数

≤ 100

环境温度(运行)*

-30 °C 到 +90 °C,注意降额

防护等级/IP等级**

IP65、IP67

第 1 面设计标准

IEC 61076-2-111

第一面污染程度

3 符合 IEC 60664-1

间隙/爬电距离

IEC 60664-1 (2020-05)

过压类别

III. 符合 IEC 60664-1 标准

触点基材

铜合金(CuZn)

第1面 触点镀层

铜镀金(铜/金)

触点载体材料

聚酰胺(PA)

触点载体颜色

黑色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 HB

成型主体材料

热塑性聚氨酯 (TPU)

成型主体颜色

黑色

阻燃等级(成型主体)

UL 94 HB

连接件材料

铜合金(CuZn)

连接件镀层

镍(镍)

O形圈材料

氟橡胶(FPM/FKM)

紧固扭矩(连接件)

M 12x1:(50-60)Ncm,手紧

1. 请勿在施加负载时连接或断开。

面 2 产品子系列

M12 电源

第 2 面接触类型/性别

插座触点/母头

连接器设计,第 2 面

输出 | 2 个 M12 母头

附件类型,侧面 2

连接螺母

引脚数,第 2 侧

5(4+PE)

编码,第 2 面

K

配接周期,第 2 面

≤ 100

防护等级/IP 等级,侧面 2**

IP65、IP67

电气间隙/爬电距离,第 2 侧

IEC 60664-1 (2020-05)

过压类别,第 2 侧

III. 符合 IEC 60664-1 标准

接触基材,第 2 面

铜合金(CuZn)

触点镀层,第 2 面

铜镀金(铜/金)

接触承载材料,第 2 面

聚酰胺(PA)

联系人颜色,第 2 面

黑色

可燃性等级(接触承载者),第 2 面

UL 94 HB

可燃性等级(成型体),第 2 面

UL 94 HB

附件材料,第 2 面

铜合金(CuZn)

附件电镀,侧面 2

镍(镍)

紧固扭矩(附件),第 2 侧

M 12x1:(50-60)Ncm,手紧

编码,第 3 面

K

接触基材,第 3 面

铜合金(CuZn)

联系人颜色,侧面 3

黑色

接触承载材料,第 3 面

聚酰胺(PA)

触点镀层,第 3 面

铜镀金(铜/金)

引脚数,侧面 3

5(4+PE)

防护等级/IP 等级 (IEC 60529),第 3 面

IP65、IP67、IP68

额定电流*,第 3 侧

12 A

额定电压,第 3 侧

630 V

额定电压 (UL),第 3 侧

500 伏交流电

接触类型/性别,第 3 面

插座触点/母头

产品子系列,第 4 面

M12 电源

防护等级/IP 等级 (IEC 60529),第 4 面

IP65、IP67、IP68

额定电流*,第 4 侧

12 A

UL申请号

E497237

UL

UL 2237;cULus

RoHS合规

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级

注意降额

* 注意降额