产品编号: RS 40-RKT 4L-996/1M P-12556

7/8 英寸至 M12,双端电源线组:公头直型至母头直型,4 针,黑色主体,50 V AC/60 V DC,10 A;黄色 TPE 护套,1.50 mm² (16 AWG)

7/8 英寸至 M12,双端电源线组:公头直型至母头直型,4 针,黑色主体,50 V AC/60 V DC,10 A;黄色 TPE 护套,1.50 mm² (16 AWG)

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品系列

电源连接器

连接器类型

预铸线,双端

屏蔽类型

无屏蔽

额定电压

63 V

额定电压(UL)

63 V

额定冲击电压

1.5 kV

工作电压

60 V AC/DC

额定电流

9 A

额定电流(UL)*

8 A

面 1 产品子系列

7/8"

第1面 接触类型/性别

引脚触点/公头

连接器设计

模压成型 | 7/8" 男款 | 直筒型

连接类型

连接螺钉

引脚数

4

1侧编码

A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 100

环境温度(运行)*

-40 °C 到 +90 °C,注意降额

防护等级/IP等级**

IP65、IP67

第一面污染程度

3 符合 IEC 60664-1

间隙/爬电距离

IEC 60664-1 (2020-05)

过压类别

III. 符合 IEC 60664-1 标准

触点基材

铜合金(CuZn)

第1面 触点镀层

铜镀金(铜/金)

触点载体材料

热塑性聚氨酯 (TPU)

触点载体颜色

黄色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 HB

成型主体材料

热塑性聚氨酯 (TPU)

成型主体颜色

黑色

阻燃等级(成型主体)

UL 94 HB

连接件材料

铝(Al)

连接件镀层

阳极氧化黑色

紧固扭矩(连接件)

7/8:(50-60) Ncm,用手拧紧"

1. 请勿在施加负载时连接或断开。

线缆编号

996

导体尺寸

1.50 mm²

电线数量

4

最小弯曲半径(固定安装)

˃ 4 x D

最小弯曲半径(活动安装)

˃ 7.5 x D

弯曲次数

˃ 2 Mio,最大 50 m/s²

导体材料

线缆护套材料

热塑性弹性体 (TPE)

线缆护套颜色

黄色

线缆直径D

Ø 8.7 | 0.342"

电线绝缘材料

聚氯乙烯 - 聚酰胺(PVC-PA)

绝缘线径

Ø 2.55 毫米 | 0.100 "

整体屏蔽(线缆)

无屏蔽

环境温度(固定安装)

- 40° 摄氏度至 + 90° 摄氏度

环境温度(活动安装)

- 5° 摄氏度至 + 90° 摄氏度

环境温度(拖链安装)

-

UL线缆类型

NEC:TC-ER 或 AWM 型 20328

阻燃等级(线缆护套)

UL1685 FT4/IEEE 1202 垂直托盘燃烧测试,FT4

线缆特性

柔韧性:极佳 | 耐磨性:良好至极佳 | 油性 & 耐化学性:良好,耐油 II | 耐紫外线性:良好,耐日光 | 低温性能:良好至优异(柔韧性可达 -40℃)°C | 阻燃性:UL1685 FT4/IEEE 1202 垂直托盘阻燃测试 | 无卤素:否 | 机械耐久性:良好至高(抗冲击、抗撕裂、抗弯曲)| 环境适用性:户外、油性、潮湿或恶劣环境

面 2 产品子系列

M12 电源

第 2 面接触类型/性别

插座触点/母头

连接器设计,第 2 面

模压成型 | M12 内螺纹 | 直通

附件类型,侧面 2

连接螺母

引脚数,第 2 侧

4

编码,第 2 面

L

接触电阻,第 2 面

≤ 10 毫欧姆

绝缘电阻,第 2 侧

˃ 10^9 欧姆

配接周期,第 2 面

≤ 100

环境温度(运行),第 2 侧*

-40 °C 到 +125 °C,注意降额

防护等级/IP 等级,侧面 2**

IP65、IP67、IP69K

设计标准,第 2 面

IEC 61076-2-111

污染度,第 2 面

3 符合 IEC 60664-1

电气间隙/爬电距离,第 2 侧

IEC 60664-1 (2020-05)

过压类别,第 2 侧

III. 符合 IEC 60664-1 标准

接触基材,第 2 面

铜镍合金(CuNi)

触点镀层,第 2 面

铜镀金(铜/金)

接触承载材料,第 2 面

玻璃纤维增​​强聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT GF)

联系人颜色,第 2 面

黑色

可燃性等级(接触承载者),第 2 面

UL 94 V-2

模制主体材料,侧面 2

热塑性弹性体 (TPE)

模压机身颜色,第 2 面

黑色

可燃性等级(成型体),第 2 面

UL 94 HB

附件电镀,侧面 2

镍(镍)

O 形圈材料,第 2 侧

氟橡胶(FKM)

紧固扭矩(附件),第 2 侧

M 12x1:(50-60)Ncm,手紧

注释,第 2 面

1. 请勿在施加负载时连接或断开。

UL申请号

E315587

UL

UL 2238;cULus

RoHS合规

无卤

耐油性

耐油 II

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级

注意降额

* 注意降额


零件编号

货号 商品描述 线缆长度
934638034 RS 40-RKT 4L-996/1M P-12556 1 m