产品编号: N11R EF

N11R,M26 x 1.5 螺纹,可现场连接,母头,直型,灰色外壳,60 V,5 A,PG 11,带应力消除装置和夹紧笼

NR 圆形连接器,M26 x 1.5 螺纹,可现场连接,母头,直型,11+PE 引脚,灰色外壳,60 V,5 A,PG 11,带应力消除和夹紧笼

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

请勿在施加负载时连接或断开。

描述

直型线缆插座

外壳颜色

黑色

引脚数

11+PE

第 1 面设计标准

DIN EN 175201-804

应力释放

夹紧圈

间隙/爬电距离

DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1

触点载体材料

PBT GF,灰色

触点材料

单独订购,参见配件

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

插拔次数

最多 50

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

额定电流

5 A

额定冲击电压

1,5 kV

额定电压

50 V AC / 60 V DC

适用线缆

Ø8 毫米至 Ø10 毫米

第1面 接触类型/性别

母头

连接类型

压接

垫圈材质

SBR/NBR,线缆接头

外壳材料

PBT GF,灰色

防护等级/IP等级 (IEC 60529)

IP65

需单独订购配件

733-385-001:RBCB 162/1 Ag,压接触点(线圈上),733-383-021:RBC 162/1 Ag,压接触点(单个)

对接连接器/适配

N11R AM_u2026,电器插头

紧固扭矩(线缆接头)

PG 11: (250-375) Ncm

紧固扭矩(外壳)

M22x0,75:(80-100)牛·厘米

紧固扭矩(安装螺钉)

M26x1,5:(100-150) Ncm

更新和修订

版本号:0.43 版本日期:11-12-2025

更新和修订

版本号:0.43 版本日期:11-12-2025


零件编号

货号 商品描述
932630106 N11R EF

资源

Resources