产品编号: RK 190M-769

1-1/8 - 母头 0° | 触点数量: 19 | 300 V | 线缆 TPE YE; 18 AWG; 数字 | cURus

单端电缆组件 | 1-1/8 英寸直插式母头 | 触点数:19 | 300 伏 / 8 & 3A | 黄色 TPE 电缆;19x18 AWG;数字 | cURus 2238"

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

前视图

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 10 Pin 11 Pin 12 Pin 13 Pin 14 Pin 15 Pin 16 Pin 17 Pin 18 Pin 19
black 1 black 2 black 3 black 4 black 5 black 6 black 7 black 8 black 9 black 10 black 11 green-yellow black 13 black 14 black 15 black 16 black 17 black 18 black 19

产品系列

电源连接器

面 1 产品子系列

迷你 1-1/8"

连接器类型

预铸线,单端

第1面 接触类型/性别

插座触点/母头

连接器设计

模压成型 | 1-1/8" 女性 | 直女

引脚数

19(18+PE)

1侧编码

A

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

内螺纹,连接螺母

额定电压

300 V

额定电压(UL)

300 V

工作电压

270 V

额定电流(UL)*

电源 8 A |信号 3 A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 100

环境温度(运行)*

-40 °C 至 +90 °C

防护等级/IP等级**

IP65、IP67、NEMA 6P

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜合金(CuZn)

第1面 触点镀层

铜-银-金合金(铜/银/金)

触点载体材料

热塑性聚氨酯 (TPU)

触点载体颜色

黄色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 HB

成型主体材料

热塑性聚氨酯 (TPU)

成型主体颜色

黄色

阻燃等级(成型主体)

UL 94 HB

连接件材料

铝(铝)

连接件镀层

阳极氧化黑色

紧固扭矩(连接件)

迷你型:70 牛米,手拧紧

需单独订购配件

500000358 - RS-TU螺纹适配器

线缆编号

769

导体尺寸

18 AWG

电线数量

19

最小弯曲半径(固定安装)

˃ 5 x D

最小弯曲半径(活动安装)

˃ 10 x D

弯曲次数

˃ 500 万。

导体材料

线缆护套材料

热塑性弹性体 (TPE)

线缆护套颜色

黄色

线缆直径D

Ø 13.46 毫米 | 0.529"

电线绝缘材料

聚氯乙烯 (PVC)

绝缘线径

Ø 2.00 毫米 | 0.079"

整体屏蔽(线缆)

无屏蔽

环境温度(固定安装)

-40 °C 至 +90 °C

环境温度(活动安装)

- 5° 摄氏度至 + 90° 摄氏度

环境温度(固定安装短期 100h)

-40 °C 至 +90 °C

环境温度(拖链安装)

- 5° 摄氏度至 + 90° 摄氏度

UL线缆类型

(UL)PLTC 或 AWM 20626

阻燃等级(线缆护套)

FT4

线缆特性

灵活性:优秀 |耐磨性:非常好 |耐化学性:耐水;油;润滑脂;酸;碱;和溶剂|阻燃性:良好 |无卤素:否 |机械耐久性:良好(抗冲击、抗撕裂和抗弯曲)|环境适宜性:户外;油性;湿;或恶劣环境

UL申请号

E315587

UL

UL 2238;cURus

RoHS合规

无卤

耐油性

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级


零件编号

货号 商品描述 线缆长度
500004042 RK 190M-769/2M 2 m
500004889 RK 190M-769/3M 3 m
500003259 RK 190M-769/5M 5 m
540001299 RK 190M-769/6M 6 m
500003260 RK 190M-769/10M 10 m
500004041 RK 190M-769/15M 15 m
500003261 RK 190M-769/20M 20 m
540000818 RK 190M-769/25M 25 m
540000778 RK 190M-769/30M 30 m
540002246 RK 190M-769/40M 40 m
540003182 RK 190M-769/50M 50 m
540003183 RK 190M-769/60M 60 m

资源

Resources