致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: RK 40-637
7/8 模制直型母头线束 | 触点数:4 | 300 V / 5.6 A | 黄色 TPE 电缆,4x18 AWG,IEC 标准 | cURus 2238"
产品系列
电源连接器
面 1 产品子系列
迷你 7/8"
连接器类型
预铸线,单端
第1面 接触类型/性别
插座触点/母头
连接器设计
模压成型 | 7/8" 女性 | 直女
引脚数
4
1侧编码
A
屏蔽类型
无屏蔽
连接类型
内螺纹,连接螺母
额定电压(UL)
300 V
额定电流(UL)*
5.6 A
侧面 1 接触电阻
≤ 10 mOhm
插拔次数
≤ 100
环境温度(运行)*
-40 °C 至 +90 °C
防护等级/IP等级**
IP65、IP67、NEMA 6P
第一面污染程度
3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)
触点基材
铜合金(CuZn)
第1面 触点镀层
铜-银-金合金(铜/银/金)
触点载体材料
热塑性聚氨酯 (TPU)
触点载体颜色
黄色
成型主体材料
成型主体颜色
连接件材料
铝(铝)
连接件镀层
阳极氧化黑色
紧固扭矩(连接件)
迷你型:70 牛米,手拧紧
线缆编号
637
导体尺寸
18 AWG
电线数量
导体材料
铜
线缆护套材料
TPE
线缆护套颜色
线缆直径D
.280" (7.1 毫米)
整体屏蔽(线缆)
UL线缆类型
PLTC
线缆特性
有关详细信息,请参阅下载选项卡
UL
UL 2238;cURus
RoHS合规
是
注意降额
* 注意降额
防护等级/IP等级 注
根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级