产品编号: RKF6S 5L-034
M12 电源插座 | 母头前置式 → 开口端,5 针 L 型,(2.50 mm²) 14 AWG,63 V / 24 A
M12 电源插座 | M12 母头前置安装,触点数:5 (4+FE),l 型 → 开口端 | 连接线:mPPE;2.50 mm² (14 AWG) | 63 V / 24 A
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
产品编号: RKF6S 5L-034
M12 电源插座 | M12 母头前置安装,触点数:5 (4+FE),l 型 → 开口端 | 连接线:mPPE;2.50 mm² (14 AWG) | 63 V / 24 A