产品编号: RKT 5L-1001
M12 电源线 | 线束 | 直插式母头 → 开口端,5 针 L 型,TPE (1.50 mm²) 16 AWG,63 V / 16 A
M12 电源 | 单端线缆组件 | M12 直插式母头,5 个触点 (4+FE),L 型 → 开口端 | 线缆:黑色 TPE;1.50 mm² (16 AWG) | 63 V / 16 A
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
信息
前视图
材料
电路
线缆数据
认证
安全 & 环境合规性
耐受性
备注
信息
零件编号
Resources
产品目录
Product Certifications