产品编号: RKU 12-256
M23 - 母头 0° | 触点数量: 12 | 120 V | 电缆: 黑色 (PUR); 8x0.5 mm² + 3x1.0 mm²; IEC
M23 - 单端母头直型线组 | 触点数量:12 | 120 V / 8 A | 黑色 PUR 护套,8x0.5 mm² (20 AWG) + 3x1.0 mm² (17 AWG),IEC
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
- 规格
- 零件编号
- 资源
规格
信息
前视图
| Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | Pin 4 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 7 | Pin 8 | Pin 9 | Pin 10 | Pin 11 | Pin 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| white | green | yellow | grey | grey-pink | red-blue | white-green | brown-green | blue | blue (bridge to pin 9) | brown | green-yellow |
|
产品系列 |
电源连接器 |
|---|---|
|
面 1 产品子系列 |
M23 电源 |
|
连接器类型 |
预铸线,单端 |
|
第1面 接触类型/性别 |
插座触点/母头 |
|
连接器设计 |
M23 | 母 |12 极 | 0° |
|
引脚数 |
12 |
|
屏蔽类型 |
无屏蔽 |
|
连接类型 |
连接螺母 |
|
额定电压 |
125 V |
|
额定冲击电压 |
1.5 kV |
|
工作电压 |
120 V AC/DC |
|
额定电流 |
8 A |
|
绝缘电阻 |
˃ 10^9 欧姆 |
|
插拔次数 |
≤ 100 |
|
横截面 |
8x0.5 毫米² + 3x1.0 毫米² |
|
环境温度(运行)* |
-25 °C 至 +80 °C |
|
防护等级/IP等级** |
IP67 |
|
第一面污染程度 |
3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
间隙/爬电距离 |
符合DIN EN 60664-1(VDE 0110-1) |
|
过压类别 |
II符合DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
材料
|
触点基材 |
黄铜(铜锌) |
|---|---|
|
第1面 触点镀层 |
铜镀金(铜/金) |
|
触点载体材料 |
聚酰胺(尼龙),PA 66 |
|
触点载体颜色 |
黑色 |
|
阻燃等级(触点载体) |
UL 94-HB |
|
成型主体材料 |
热塑性聚氨酯 (TPU) |
|
成型主体颜色 |
黑色 |
|
阻燃等级(成型主体) |
UL 94-HB |
|
连接件材料 |
黄铜(铜锌) |
|
连接件镀层 |
镍(镍) |
|
O形圈材料 |
氟橡胶(FKM) |
线缆数据
|
线缆编号 |
256 |
|---|---|
|
导体尺寸 |
8x0.5 毫米² + 3x1.0 毫米² |
|
电线数量 |
11 |
|
最小弯曲半径(固定安装) |
˃ 5 x D |
|
最小弯曲半径(活动安装) |
˃ 10 x D |
|
弯曲次数 |
˃ 2 米 |
|
导体材料 |
铜 |
|
线缆护套材料 |
聚氨酯(聚氨酯) |
|
线缆护套颜色 |
黑色 |
|
线缆直径D |
Ø 9.30 |
|
电线绝缘材料 |
聚丙烯 (PP) |
|
绝缘线径 |
8 x Ø 1.45 毫米 + 3 x Ø 1.95 毫米 |
|
环境温度(固定安装) |
-50°C 至 +80°C |
|
环境温度(活动安装) |
-25°C 至 +80°C |
|
环境温度(拖链安装) |
-25 °C 至 +60 °C |
|
UL线缆类型 |
AWM: 20549 |
|
阻燃等级(线缆护套) |
DIN EN 60332-2-2, VDE 0482-332-2-2, IEC 60332-2-2, CSA FT-2; 阻燃 |
|
线缆特性 |
柔韧性:优秀 | 耐磨性:优秀 | 耐油 & 化学性:优秀 | 抗紫外线性:优秀 | 低温性能:优秀(可弯曲至 -40°C)| 阻燃性:良好 | 无卤素:是 | 机械耐久性:优秀(耐冲击、撕裂和弯曲)| 拖链 | 环境适用性:户外、油性、潮湿或恶劣环境 |
安全 & 环境合规性
|
RoHS合规 |
是 |
|---|
耐受性
|
无卤 |
DIN EN 50267-2-1,IEC 60754-1,VDE 0482-267-2-1 |
|---|
备注
|
注意降额 |
* 注意降额 |
|---|---|
|
防护等级/IP等级 注 |
** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。 |
|
注 |
不能在施加负载时连接/断开。 |
|
特性 |
当连接器解锁且存在污染风险时,必须用保护盖“IP54”盖住连接器。 |
信息
|
注意降额 |
* 注意降额 |
|---|---|
|
防护等级/IP等级 注 |
** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。 |
|
注 |
不能在施加负载时连接/断开。 |
|
特性 |
当连接器解锁且存在污染风险时,必须用保护盖“IP54”盖住连接器。 |
零件编号
| 货号 | 商品描述 | 线缆长度 |
|---|---|---|
| 9350 | RKU 12-256/100 M | |
| 19692 | RKU 12-256/0,6 M | |
| 427 | RKU 12-256/2 M | 2 m |
| 60682 | RKU 12-256/5 M | 5 m |
| 500002308 | RKU 12-256/5 M | 5 m |
| 60676 | RKU 12-256/10 M | 10 m |
| 500002300 | RKU 12-256/10 M | 10 m |
| 60677 | RKU 12-256/15 M | 15 m |
| 500002479 | RKU 12-256/15 M | 15 m |
| 60679 | RKU 12-256/20 M | 20 m |
| 500002356 | RKU 12-256/20 M | 20 m |
| 61112 | RKU 12-256/25 M | 25 m |
| 61142 | RKU 12-256/30 M | 30 m |
| 61161 | RKU 12-256/40 M | 40 m |
| 934636816 | RKU 12-256/50 M | 50 m |