致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: RSFPA 3-1/2NPT-802
迷你电源插座连接器:7/8 英寸,公头,前安装,3 针(2+PE),银色外壳,600 V,18 A,14 AWG
产品系列
电源连接器
面 1 产品子系列
迷你电源 7/8"
连接器类型
插座
第1面 接触类型/性别
公头
连接器设计
直形
引脚数
3(2+PE)
屏蔽类型
无屏蔽
额定电压(UL)
600 V
额定电流(UL)*
18 A
插拔次数
≤ 100
环境温度(运行)*
-40°C 至 +90°C
防护等级/IP等级**
IP65、IP67
触点基材
铜合金
第1面 触点镀层
金
触点载体材料
PVC
触点载体颜色
黑色
外壳材料
黄铜
外壳电镀
镍
外壳颜色
银色
导体尺寸
14 AWG
电线数量
3
导体材料
铜
电线绝缘材料
绝缘线径
ø 0.132 英寸
环境温度(固定安装)
-40 °C 至 +90 °C
UL申请号
UL: E482233
UL
UL 2237
CSA
C-UL 认证:E482233
RoHS合规
是
防护等级/IP等级 注
** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。