产品编号: RSRK 50-794
7/8 英寸双端电源线组:公头直型转母头直型,5 针,黄色主体,300 V (UL),5.6 A (UL);TPE 黄色电缆,18 AWG
7/8 英寸双端电源线组:公头直型转母头直型,5 针,黄色主体,300 V (UL),5.6 A (UL);TPE 黄色电缆,18 AWG
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
- 规格
- 零件编号
- 资源
规格
1侧表面视图
|
产品系列 |
电源连接器 |
|---|---|
|
连接器类型 |
预铸线,双端 |
|
屏蔽类型 |
无屏蔽 |
|
额定电压(UL) |
300 V |
|
额定电流(UL)* |
5.6 A |
1侧技术数据
|
面 1 产品子系列 |
迷你 7/8" |
|---|---|
|
第1面 接触类型/性别 |
引脚触点/公头 |
|
连接器设计 |
模压成型 | 7/8" 男款 | 直筒型 |
|
连接类型 |
外螺纹,连接螺钉 |
|
引脚数 |
5 |
|
1侧编码 |
A |
|
侧面 1 接触电阻 |
≤ 10 mOhm |
|
环境温度(运行)* |
-40°C 至 +90°C |
|
防护等级/IP等级** |
IP 67 / NEMA 6P |
|
触点基材 |
铜合金(CuZn) |
|
第1面 触点镀层 |
银层镀金 |
|
触点载体材料 |
热塑性聚氨酯 (TPU) |
|
触点载体颜色 |
黄色 |
|
成型主体材料 |
热塑性聚氨酯 (TPU) |
|
成型主体颜色 |
黄色 |
|
连接件材料 |
铝(铝) |
|
连接件镀层 |
阳极氧化黑色 |
线缆数据
|
线缆编号 |
794 |
|---|---|
|
导体尺寸 |
18 AWG |
|
电线数量 |
5 |
|
线缆护套材料 |
TPE |
|
线缆护套颜色 |
黄色 |
|
线缆直径D |
.304" (7.7 毫米) |
|
UL线缆类型 |
PLTC |
技术数据第 2 面
|
面 2 产品子系列 |
迷你 7/8" |
|---|---|
|
第 2 面接触类型/性别 |
插座触点/母头 |
|
连接器设计,第 2 面 |
模压成型 | 7/8" 女性 | 直女 |
|
附件类型,侧面 2 |
内螺纹,连接螺母 |
|
引脚数,第 2 侧 |
5 |
|
编码,第 2 面 |
A |
|
接触电阻,第 2 面 |
≤ 10 毫欧姆 |
|
环境温度(运行),第 2 侧* |
-40°C 至 +90°C |
|
防护等级/IP 等级,侧面 2** |
* 仅当与 Hirschmann / Lumberg 连接器组合安装和锁定时。 |
|
接触基材,第 2 面 |
铜合金(CuZn) |
|
触点镀层,第 2 面 |
银层镀金 |
|
接触承载材料,第 2 面 |
热塑性聚氨酯 (TPU) |
|
联系人颜色,第 2 面 |
黄色 |
|
模制主体材料,侧面 2 |
热塑性聚氨酯 (TPU) |
|
模压机身颜色,第 2 面 |
黄色 |
|
附件材料,第 2 面 |
铝(铝) |
|
附件电镀,侧面 2 |
阳极氧化黑色 |
认证
|
UL |
UL 2238 认证 |
|---|
安全 & 环境合规性
|
RoHS合规 |
是 |
|---|
备注
|
防护等级/IP等级 注 |
根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级 |
|---|
信息
|
防护等级/IP等级 注 |
根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级 |
|---|
零件编号
| 货号 | 商品描述 | 线缆长度 |
|---|---|---|
| 633 | RSRK 50-794/30 F | |
| 632 | RSRK 50-794/20 F | |
| 500004197 | RSRK 50-794/0.5 米 | 0.5 m |
| 500004067 | RSRK 50-794/1F | 1 ft |
| 500004198 | RSRK 50-794/1M | 1 m |
| 500002972 | RSRK 50-794/1.5F | 1.5 ft |
| 500004077 | RSRK 50-794/2F | 2 ft |
| 500004199 | RSRK 50-794/2M | 2 m |
| 500002971 | RSRK 50-794/3F | 3 ft |
| 500004200 | RSRK 50-794/3M | 3 m |
| 500004201 | RSRK 50-794/4M | 4 m |
| 500004202 | RSRK 50-794/5M | 5 m |
| 500002948 | RSRK 50-794/6F | 6 ft |
| 500004203 | RSRK 50-794/6M | 6 m |
| 629 | RSRK 50-794/6 F | 6 ft |
| 500003156 | RSRK 50-794/7F | 7 ft |
| 500004204 | RSRK 50-794/7M | 7 m |
| 500004205 | RSRK 50-794/8M | 8 m |
| 500003157 | RSRK 50-794/9F | 9 ft |
| 500004206 | RSRK 50-794/9M | 9 m |
| 500002991 | RSRK 50-794/10F | 10 f |
| 500004207 | RSRK 50-794/10M | 10 m |
| 500002949 | RSRK 50-794/12F | 1,2 ft |
| 500002950 | RSRK 50-794/15F | 15 ft |
| 500004208 | RSRK 50-794/15M | 15 m |
| 631 | RSRK 50-794/15 F | 15 ft |
| 500002951 | RSRK 50-794/20F | 20 ft |
| 500004209 | RSRK 50-794/20M | 20 m |
| 500004210 | RSRK 50-794/25M | 25 m |
| 500002952 | RSRK 50-794/30F | 30 ft |
| 500003094 | RSRK 50-794/40F | 40 ft |
| 500002970 | RSRK 50-794/50F | 50 ft |
| 500003309 | RSRK 50-794/60F | 60 ft |
| 500003173 | RSRK 50-794/70F | 70 ft |
| 500004269 | RSRK 50-794/115F | 115 ft |