产品编号: RSRK 50-877

7/8 英寸双端电源线组:公头直型转母头直型,5 针,黄色主体,600 V (UL),8 A (UL);TPE 黄色电缆,16 AWG

RSRK 50-877 - 7/8 英寸双端电源线组:公头直型转母头直型,5 针,黄色主体,600 V (UL),8 A (UL);TPE 黄色电缆,16 AWG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品系列

电源连接器

连接器类型

预铸线,双端

屏蔽类型

无屏蔽

额定电压

600 V

额定电压(UL)

600 V

额定电流

8 A

额定电流(UL)*

8 A

面 1 产品子系列

迷你 7/8"

第1面 接触类型/性别

引脚触点/公头

连接器设计

模压成型 | 7/8" 男款 | 直筒型

连接类型

外螺纹,连接螺钉

引脚数

5(4+PE)

1侧编码

A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

环境温度(运行)*

-40°C 至 +90°C

防护等级/IP等级**

IP65、IP67、NEMA 6P

触点基材

铜合金(CuZn)

第1面 触点镀层

银镀金

触点载体材料

热塑性聚氨酯 (TPU)

触点载体颜色

黄色

成型主体材料

热塑性聚氨酯 (TPU)

成型主体颜色

黄色

连接件材料

铝(铝)

连接件镀层

阳极氧化黑色

线缆编号

877

导体尺寸

16 AWG

电线数量

5

最小弯曲半径(固定安装)

˃ 5 x D

最小弯曲半径(活动安装)

˃ 10 x D

弯曲次数

500 万

导体材料

线缆护套材料

热塑性弹性体 (TPE)

线缆护套颜色

黄色

线缆直径D

Ø 9.40 毫米 | 0.370"

电线绝缘材料

聚氯乙烯 (PVC)

绝缘线径

Ø 2.56 毫米 | 0.101"

环境温度(固定安装)

-30 °C 至 +90 °C

环境温度(活动安装)

+ 5 °C 到 +90 °C

环境温度(固定安装短期 100h)

-30 °C 至 +90 °C

环境温度(拖链安装)

+ 5 °C 到 +90 °C

UL线缆类型

UL: NEC TC-ER型 (UL 1277)

阻燃等级(线缆护套)

UL 1685, CSA FT4, IEEC 1202

线缆特性

耐油、耐冷却液、抗振、抗紫外线、耐磨损、耐焊接火花、连续柔性

面 2 产品子系列

迷你 7/8"

第 2 面接触类型/性别

插座触点/母头

连接器设计,第 2 面

模压成型 | 7/8" 女性 | 直女

附件类型,侧面 2

内螺纹,连接螺母

引脚数,第 2 侧

5(4+PE)

编码,第 2 面

A

接触电阻,第 2 面

≤ 10 毫欧姆

环境温度(运行),第 2 侧*

-40°C 至 +90°C

工作温度(UL),第 2 面

- 30 °C - + 90 °C

防护等级/IP 等级,侧面 2**

IP65、IP67、NEMA 6P

接触基材,第 2 面

铜合金(CuZn)

触点镀层,第 2 面

Au/Ag

接触承载材料,第 2 面

热塑性聚氨酯 (TPU)

联系人颜色,第 2 面

黄色

模制主体材料,侧面 2

热塑性聚氨酯 (TPU)

模压机身颜色,第 2 面

黄色

附件材料,第 2 面

铝(铝)

附件电镀,侧面 2

阳极氧化黑色

注释,第 2 面

请勿在施加负载时连接或断开

UL申请号

E104696

UL

UL认可

RoHS合规

无卤

耐油性

耐油 II

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级

注意降额

声明降额


零件编号

货号 商品描述 线缆长度
20123 RSRK 50-877/3 M
8241 RSRK 50-877/2 M
9200 RSRK 50-877/10 M
20635 RSRK 50-877/0,6 M
18344 RSRK 50-877/12 M
20634 RSRK 50-877/0,3 M
9198 RSRK 50-877/1 M
9199 RSRK 50-877/5 M
1074 RSRK 50-877/20 M
500004448 RSRK 50-877/0.3 米 0.3 m
500003375 RSRK 50-877/0.5 米 0.5 m
500004449 RSRK 50-877/0.6 米 0.6 m
500003252 RSRK 50-877/1M 1 m
500003200 RSRK 50-877/2M 2 m
540003442 RSRK 50-877/2.5 米 2.5 m
500003196 RSRK 50-877/3M 3 m
500003376 RSRK 50-877/4M 4 m
500003199 RSRK 50-877/5M 5 m
500003377 RSRK 50-877/6M 6 m
500003378 RSRK 50-877/7M 7 m
500003329 RSRK 50-877/8M 8 m
500004220 RSRK 50-877/9M 9 m
500003197 RSRK 50-877/10M 10 m
500003379 RSRK 50-877/12M 12 m
500003328 RSRK 50-877/13M 13 m
500003304 RSRK 50-877/15M 15 m
500003198 RSRK 50-877/20M 20 m
500004063 RSRK 50-877/22M 22 m
500003303 RSRK 50-877/25M 25 m
500003302 RSRK 50-877/30M 30 m
500003444 RSRK 50-877/35M 35 m
500003380 RSRK 50-877/40M 40 m
500004070 RSRK 50-877/45M 45 m
500003381 RSRK 50-877/50M 50 m
500004069 RSRK 50-877/55M 55 m
500003382 RSRK 50-877/60M 60 m
500003383 RSRK 50-877/70M 70 m
500003384 RSRK 50-877/80M 80 m

资源

Resources