产品编号: RST 4L-996 SW
M12 电源线 | 连接线 | 直插式公头 → 开口端,4 针 L 型,TPE (1.50 mm²) 16 AWG,63 V / 16 A
M12 电源 | 单端线缆组件 | M12 直头公头,4 针,L 型 → 开口端 | 线缆:黄色 TPE;1.50 mm² (16 AWG) | 63 V / 16 A
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
产品编号: RST 4L-996 SW
M12 电源 | 单端线缆组件 | M12 直头公头,4 针,L 型 → 开口端 | 线缆:黄色 TPE;1.50 mm² (16 AWG) | 63 V / 16 A