产品编号: RST 4L-RKT 4L-996 SW
M12 电源线 | 连接线 | 公头直插式 → 母头直插式,4 针 L 型,TPE (1.50 mm²) 16 AWG,63 V / 16 A
M12 电源 | 双端连接线 | M12 直插式公头,4 针,L 型 → M12 直插式母头,4 针,L 型 | 线缆:黄色 TPE;1.50 mm² (16 AWG) | 63 V / 16 A
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
- 规格
- 资源
规格
信息
1侧表面视图
| Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | Pin 4 |
|---|---|---|---|
| brown | white | blue | black |
正面视图 2
| Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | Pin 4 |
|---|---|---|---|
| brown | white | blue | black |
|
产品系列 |
电源连接器 |
|---|---|
|
连接器类型 |
预铸线,双端 |
|
屏蔽类型 |
无屏蔽 |
|
额定电压 |
63 V |
|
额定电压(UL) |
63 V |
|
额定冲击电压 |
1.5 kV |
|
工作电压 |
60 V AC/DC |
|
额定电流 |
16 A |
|
额定电流(UL)* |
16 A |
1侧技术数据
|
面 1 产品子系列 |
M12 电源 |
|---|---|
|
第1面 接触类型/性别 |
引脚触点/公头 |
|
连接器设计 |
模压成型 | M12 公头 | 直通 |
|
连接类型 |
连接螺钉 |
|
引脚数 |
4 |
|
1侧编码 |
L |
|
侧面 1 接触电阻 |
≤ 10 mOhm |
|
绝缘电阻 |
˃ 10^9 欧姆 |
|
插拔次数 |
≤ 100 |
|
环境温度(运行)* |
-40 °C 到 +125 °C,注意降额 |
|
防护等级/IP等级** |
IP65、IP67、IP69k |
|
第 1 面设计标准 |
IEC 61076-2-111 |
|
第一面污染程度 |
3 符合 IEC 60664-1 |
|
间隙/爬电距离 |
IEC 60664-1 (2020-05) |
|
过压类别 |
III. 符合 IEC 60664-1 标准 |
|
触点基材 |
铜镍合金(CuNi) |
|
第1面 触点镀层 |
铜镀金(铜/金) |
|
触点载体材料 |
玻璃纤维增强聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT GF) |
|
触点载体颜色 |
黑色 |
|
阻燃等级(触点载体) |
UL 94 V-2 |
|
成型主体材料 |
热塑性弹性体 (TPE) |
|
成型主体颜色 |
黑色 |
|
阻燃等级(成型主体) |
UL 94 HB |
|
连接件材料 |
铜合金(CuZn) |
|
连接件镀层 |
镍(镍) |
|
紧固扭矩(连接件) |
M 12x1:(50-60)Ncm,手紧 |
|
注 |
1. 请勿在施加负载时连接或断开。 |
线缆数据
|
线缆编号 |
996 |
|---|---|
|
导体尺寸 |
1.50 mm² |
|
电线数量 |
4 |
|
最小弯曲半径(固定安装) |
˃ 4 x D |
|
最小弯曲半径(活动安装) |
˃ 7.5 x D |
|
弯曲次数 |
˃ 2 Mio,最大 50 m/s² |
|
导体材料 |
铜 |
|
线缆护套材料 |
热塑性弹性体 (TPE) |
|
线缆护套颜色 |
黄色 |
|
线缆直径D |
Ø 8.7 | 0.342" |
|
电线绝缘材料 |
聚氯乙烯 - 聚酰胺(PVC-PA) |
|
绝缘线径 |
Ø 2.55 毫米 | 0.100 " |
|
整体屏蔽(线缆) |
无屏蔽 |
|
环境温度(固定安装) |
- 40° 摄氏度至 + 90° 摄氏度 |
|
环境温度(活动安装) |
- 5° 摄氏度至 + 90° 摄氏度 |
|
环境温度(拖链安装) |
- |
|
UL线缆类型 |
NEC:TC-ER 或 AWM 型 20328 |
|
阻燃等级(线缆护套) |
UL 1685 FT4/IEEE 1202 垂直托盘阻燃测试,FT4 |
|
线缆特性 |
柔韧性:极佳 | 耐磨性:良好至极佳 | 油性 & 耐化学性:良好,耐油 II | 耐紫外线性:良好,耐日光 | 低温性能:良好至优异(柔韧性可达 -40℃)°C | 阻燃性:UL1685 FT4/IEEE 1202 垂直托盘阻燃测试 | 无卤素:否 | 机械耐久性:良好至高(抗冲击、抗撕裂、抗弯曲)| 环境适用性:户外、油性、潮湿或恶劣环境 |
技术数据第 2 面
|
面 2 产品子系列 |
M12 电源 |
|---|---|
|
第 2 面接触类型/性别 |
插座触点/母头 |
|
连接器设计,第 2 面 |
模压成型 | M12 内螺纹 | 直通 |
|
附件类型,侧面 2 |
连接螺母 |
|
引脚数,第 2 侧 |
4 |
|
编码,第 2 面 |
L |
|
接触电阻,第 2 面 |
≤ 10 毫欧姆 |
|
绝缘电阻,第 2 侧 |
˃ 10^9 欧姆 |
|
配接周期,第 2 面 |
≤ 100 |
|
环境温度(运行),第 2 侧* |
-40 °C 到 +125 °C,注意降额 |
|
防护等级/IP 等级,侧面 2** |
IP65、IP67、IP69k |
|
设计标准,第 2 面 |
IEC 61076-2-111 |
|
污染度,第 2 面 |
3 符合 IEC 60664-1 |
|
电气间隙/爬电距离,第 2 侧 |
IEC 60664-1 (2020-05) |
|
过压类别,第 2 侧 |
III. 符合 IEC 60664-1 标准 |
|
接触基材,第 2 面 |
铜镍合金(CuNi) |
|
触点镀层,第 2 面 |
铜镀金(铜/金) |
|
接触承载材料,第 2 面 |
玻璃纤维增强聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT GF) |
|
联系人颜色,第 2 面 |
黑色 |
|
可燃性等级(接触承载者),第 2 面 |
UL 94 HB |
|
模制主体材料,侧面 2 |
热塑性弹性体 (TPE) |
|
模压机身颜色,第 2 面 |
黑色 |
|
可燃性等级(成型体),第 2 面 |
UL 94 HB |
|
附件材料,第 2 面 |
铜合金(CuZn) |
|
附件电镀,侧面 2 |
镍(镍) |
|
O 形圈材料,第 2 侧 |
氟橡胶(FKM) |
|
紧固扭矩(附件),第 2 侧 |
M 12x1:(50-60)Ncm,手紧 |
|
注释,第 2 面 |
1. 请勿在施加负载时连接或断开。 |
认证
|
UL申请号 |
E497237 |
|---|---|
|
UL |
UL 2237;cULus |
安全 & 环境合规性
|
RoHS合规 |
是 |
|---|
耐受性
|
无卤 |
否 |
|---|---|
|
耐油性 |
耐油 II |
备注
|
防护等级/IP等级 注 |
根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级 |
|---|---|
|
注意降额 |
* 注意降额 |
|
产品特性 |
为确保入口保护,请在连接前检查 O 形圈的位置。 位置不正确的 O 形圈会导致入口保护潜在故障。 |
信息
|
防护等级/IP等级 注 |
根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级 |
|---|---|
|
注意降额 |
* 注意降额 |
|
产品特性 |
为确保入口保护,请在连接前检查 O 形圈的位置。 位置不正确的 O 形圈会导致入口保护潜在故障。 |