产品编号: RSW 50-877

7/8 - 90° 公头 | 触点数:5 | 600 V | 电缆材质:TPE YE,16 AWG,美规 | cURus"

7/8 模压成型公头弯角线束 | 触点数:5 | 600 V / 8 A | 黄色 TPE 电缆,5x16 AWG,美规 | cURus 2238"

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品系列

电源连接器

面 1 产品子系列

迷你 7/8"

连接器类型

预铸线,单端

第1面 接触类型/性别

引脚触点/公头

连接器设计

模压成型 | 7/8" 男性 | 斜角

引脚数

5

1侧编码

A

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

外螺纹,连接螺钉

额定电压

600 V

额定电流

8 A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

插拔次数

≤ 100

环境温度(运行)*

-40 °C 至 +90 °C

防护等级/IP等级**

IP65、IP67、NEMA 6P

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜合金(CuZn)

第1面 触点镀层

铜-银-金合金(铜/银/金)

触点载体材料

热塑性聚氨酯 (TPU)

触点载体颜色

黄色

成型主体材料

热塑性聚氨酯 (TPU)

成型主体颜色

黄色

连接件材料

铝(铝)

连接件镀层

阳极氧化黑色

紧固扭矩(连接件)

迷你型:70 牛米,手拧紧

线缆编号

877

导体尺寸

16 AWG(65/34)

电线数量

5

最小弯曲半径(活动安装)

˃ 10 x D

导体材料

线缆护套材料

TPE

线缆护套颜色

黄色

线缆直径D

Ø9.4 mm

电线绝缘材料

PVC-尼龙

绝缘线径

Ø2.5 mm

整体屏蔽(线缆)

无屏蔽

环境温度(固定安装)

-30 °C 至 +90 °C

UL线缆类型

TC-ER (90°C 干/75°C 湿)600 V

阻燃等级(线缆护套)

FT4/IEEE 1202

线缆特性

有关详细信息,请参阅下载选项卡

UL申请号

E104696

UL

UL 2238;cURus

RoHS合规

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级


零件编号

货号 商品描述 线缆长度
500004508 RSW 50-877/2M 2 m
500004509 RSW 50-877/3M 3 m
500004510 RSW 50-877/4M 4 m

资源

Resources