产品编号: RSWRK 601A-896

7/8 英寸双端电源线组:公头弯角转母头直角,6 针,黄色主体,600 V (UL),8 A (UL);TPE 黄色电缆,16 AWG

RSWRK 601A-896 - 7/8 英寸双端电源线组:公头弯角转母头直角,6 针,黄色主体,600 V (UL),8 A (UL);TPE 黄色电缆,16 AWG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品系列

电源连接器

连接器类型

预铸线,双端

屏蔽类型

无屏蔽

额定电压

600 V

额定电流

5 A

面 1 产品子系列

迷你 7/8"

第1面 接触类型/性别

引脚触点/公头

连接器设计

模压成型 | 7/8" 男性 | 斜角

连接类型

内螺纹,连接螺母

引脚数

6

1侧编码

A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

环境温度(运行)*

- 30 °C - + 90 °C

防护等级/IP等级**

IP65、IP67、NEMA 6P

触点基材

铜合金(CuZn)

第1面 触点镀层

银镀金

触点载体材料

热塑性聚氨酯 (TPU)

触点载体颜色

黄色

成型主体材料

热塑性聚氨酯 (TPU)

成型主体颜色

黄色

连接件材料

铝(铝)

连接件镀层

阳极氧化黑色

线缆编号

896

导体尺寸

16 AWG(65/34)

电线数量

6

最小弯曲半径(活动安装)

˃ 10 x D

导体材料

绞合,裸铜

线缆护套材料

TPE

线缆护套颜色

黄色

线缆直径D

Ø10.18 mm

电线绝缘材料

PVC-尼龙

绝缘线径

Ø 2.56 毫米 | 0.101"

环境温度(固定安装)

-30 °C 至 +90 °C

UL线缆类型

TC-ER (90°C 干/75°C 湿)600 V

阻燃等级(线缆护套)

FT4/IEEE 1202

线缆特性

耐油、耐冷却液、抗振、抗紫外线、耐磨损、耐焊接火花、连续柔性

面 2 产品子系列

迷你 7/8"

第 2 面接触类型/性别

插座触点/母头

连接器设计,第 2 面

模压成型 | 7/8" 女性 | 直女

附件类型,侧面 2

内螺纹,连接螺母

引脚数,第 2 侧

6

编码,第 2 面

A

接触电阻,第 2 面

≤ 10 毫欧姆

工作温度(UL),第 2 面

- 30 °C - + 90 °C

防护等级/IP 等级,侧面 2**

IP65、IP67、NEMA 6P

接触基材,第 2 面

铜合金(CuZn)

触点镀层,第 2 面

Au/Ag

接触承载材料,第 2 面

热塑性聚氨酯 (TPU)

联系人颜色,第 2 面

黄色

模制主体材料,侧面 2

热塑性聚氨酯 (TPU)

模压机身颜色,第 2 面

黄色

附件材料,第 2 面

铝(铝)

附件电镀,侧面 2

阳极氧化黑色

注释,第 2 面

请勿在施加负载时连接或断开

UL申请号

E104696

UL

UL认可

RoHS合规

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级

注意降额

声明降额


零件编号

货号 商品描述 线缆长度
540001917 RSWRK 601A-896/4M 4 m

资源

Resources