产品编号: RKC 4/7
M12 现场连接连接器:母头、直型、4 针、A 编码、非屏蔽、黑色外壳、螺丝型、230 V AC/DC
M12 现场连接连接器:公头、直型、5 针、A 编码、非屏蔽、黑色外壳、螺丝型、50 V AC / 60 V DC
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
产品编号: RKC 4/7
M12 现场连接连接器:公头、直型、5 针、A 编码、非屏蔽、黑色外壳、螺丝型、50 V AC / 60 V DC