产品编号: 1624R

5 类电缆,4 对,F/UTP,CMR

5 类房屋水平电缆 (100MHz),4 对,24 AWG 实心裸铜导体,F/UTP - 箔屏蔽,立管 -CMR,PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    停止
  • 替代: 1212F

适合应用

场所水平电缆、以太网 100BASE-TX、以太网 10BASE-T、PoE++、PoE+、PoE、嘈杂环境

生命周期

已停产 - 产品不再生产

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
24 AWG Solid BC - Bare Copper 4

绝缘

Material Color Code
PO - Polyolefin White/Blue Stripe & Blue, White /Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Polyester + Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

外层护套

Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.260 in (6.60 mm) No

线缆外廓直径(标称)

0.260 in (6.60 mm)

电气设备

Max. Conductor DCR
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft)

延迟

Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
538 ns/100m 45 ns/100m 67%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. SRL (Structural Return Loss) [dB] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm]
1 2.0 62.2 62.3 23 100 ± 15
4 4.1 53.3 53.3 23 100 ± 15
8 5.8 48.8 48.8 23 100 ± 15
10 6.5 47.3 47.3 23 100 ± 15
16 8.2 44.3 44.3 23 100 ± 15
20 9.3 42.8 42.8 23 100 ± 15
25 10.4 41.3 41.3 22 100 ± 15
31.25 11.7 39.9 39.9 21.1 100 ± 15
62.5 17.0 35.4 35.4 18 100 ± 15
100 22.0 32.2 32.3 16 100 ± 15

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMR)

温度

Operating
-20°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1 in (25 mm) 2.6 in (66 mm)

最大拉伸张力

25 lb (11 kg)

线缆毛重

30 磅/1000 英尺(45 千克/公里)

环境适应性

室内立管

阻燃性/遇火反应

UL 1666 立管,FT4,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

《公路运输条例》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMR

IEEE合规性

IEEE 802.3bt 类型 1、类型 2、类型 3

数据类别

第 5 类

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)、REACH:2020-01-16

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

1624P

备注

电参数值即基于线缆测试及典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。 屏蔽层粘合到护套内壁以确保电气稳定性。 RJ-45 兼容。 护套每间隔 2 英尺有顺序号标记。 经第三方验证符合 TIA/EIA-568-B.2 第 5 类标准。

更新和修订

修订号:0.506 修订日期:05-05-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+

更新和修订

修订号:0.506 修订日期:05-05-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1624R 0061000 蓝色 线盘 1,000 ft 612825119623 C Z
1624R 006A1000 蓝色 盒内线盘 1,000 ft 612825119616 C Z
1624R F2V1000 灰色 线盘 1,000 ft 612825119517 C Z
1624R F2VA1000 灰色 盒内线盘 1,000 ft 612825119500 C Z
1624R F2V1640 灰色 线盘 1,640 ft 612825119524 Z
1624R 0051000 绿色 线盘 1,000 ft 612825119609 C Z
1624R 005A1000 绿色 盒内线盘 1,000 ft 612825119593 C Z
1624R 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825119562 C Z
1624R 003A1000 橙色 盒内线盘 1,000 ft 612825119555 C Z
1624R B021000 紫色 线盘 1,000 ft 612825119494 C Z
1624R B02A1000 紫色 盒内线盘 1,000 ft 612825119487 C Z
1624R 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825119548 C Z
1624R 002A1000 红色 盒内线盘 1,000 ft 612825119531 C Z
1624R 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825119586 C Z
1624R 004A1000 黄色 盒内线盘 1,000 ft 612825119579 C Z

资源

Resources