产品编号: 500 云台

PTZ、RG-59 #20、#23-1pr, #18-2c, CM、连体

PTZ(CCTV + 控制 + 电源)电缆,额定 CM,1-RG59 20 AWG 实心裸铜带泡沫聚烯烃,95% 裸铜编织,1-23 AWG 实心裸铜对带聚烯烃绝缘,2-18 AWG 绞合裸铜导体带聚烯烃绝缘,连体带 PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

监控、闭路电视摄像机、PTZ(平移 - 倾斜 - 缩放)

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。 有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents< /一个>。

RG型

59

导体

Element Size Stranding Nom. Diameter Material
Coax(es) 20 Solid 0.032 in BC - Bare Copper
Pair1 23 Solid 0.023 in BC - Bare Copper
Pair2 18 7x26 0.047 in BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Coax(es) PE - Polyethylene (Foam) 0.145 in (3.68 mm) White, Blue & White/Blue, Black & Red
Pair1 PP - Polypropylene 0.041 in (1.0 mm)
Pair2 PP - Polypropylene

绝缘表注意事项

充气

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage
Coax(es) Braid Bare Copper (BC) 95%
Pair1 No Shield No Shield
Pair2 No Shield

内护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.227 in (5.77 mm)

外层护套

Material Nom. Diameter
Banana Peel (No Overall Jacket) 0.411 in

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.3 dB/100ft
5 MHz 0.65 dB/100ft
10 MHz 0.9 dB/100ft
50 MHz 1.9 dB/100ft
100 MHz 2.6 dB/100ft
200 MHz 3.6 dB/100ft
400 MHz 5 dB/100ft
700 MHz 7 dB/100ft
900 MHz 8 dB/100ft
1000 MHz 8.5 dB/100ft

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
10 Ohm/1000ft (33 Ohm/km) 3.5 Ohm/1000ft (11 Ohm/km) 16.3 pF/ft (53.5 pF/m) 75 Ohm 83%
20 Ohm/1000ft (66 Ohm/km) 2.4 Amps per Conductor at 25ºC
6.5 Ohm/1000ft (21 Ohm/km) 5 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

温度

UL Temperature Operating Installation
75°C -10°C To +75°C 0°C To +75°C

最大拉伸张力

115 lb (52.2 kg)

线缆毛重

60 磅/1000 英尺(89 千克/公里)

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

阻燃性/遇火反应

UL1666 垂直轴

CPR合规性

CPR Euroclass: Fca

NEC/UL合规性

《公路运输条例》第 800 条

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

视频同轴线缆:RG 59/U

静压室编号

600 云台

备注

RG59 CCTV + 1PR23 UTP + 2C 18 AWG CMR。 单独包覆并用颜色编码的组件,周围用电缆连接,每个组件都与中央绑定样条融合。 寒冷环境安装:当安装在环境温度为 32 华氏度(0 摄氏度)或更低的环境中储存的电缆时,Belden 建议在分离单个电缆腿之前,先将电缆在室温下放置 12 小时。

更新和修订

修订号:0.373 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.373 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
500PTZ 0001000 黑、蓝、白 612825154501 C

资源

Resources