产品编号: 501 云台

PTZ、RG-59 #20、#22-1pr, #18-2c, 屏蔽、CM、连体

PTZ(CCTV + 控制 + 电源)电缆,额定 -CM,1-RG59 20 AWG 实心裸铜带泡沫聚烯烃,95% 裸铜编织,1-22 AWG 绞合裸铜对带聚烯烃绝缘和 Beldfoil® 屏蔽,2-18 AWG 绞合裸铜导体带 PVC 绝缘,连体带 PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

监控、闭路电视摄像机、PTZ(平移 - 倾斜 - 缩放)

导体

Element AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Conductors No. of Coax
Coax(es) 20 Solid BC - Bare Copper 0.032 in 1
Pair1 22 7x30 BC - Bare Copper 0.03 in 2
Pair2 18 7x26 BC - Bare Copper 0.047 in 2

导体数

5

绝缘

Element Material Nominal Diameter
Coax(es) PE - Polyethylene (Foam) 0.145 in
Pair1 PP - Polypropylene 0.062 in
Pair2 PP - Polypropylene

绝缘表注意事项

充气

颜色表

Number Color
Coax Core White
Pair1 Blue & White/Blue
Pair2 Black & Red

内屏蔽

Element Type Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Coax(es) Braid Bare Copper (BC) 95% 22 7x30
Pair1 Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100%
Pair2 No Shield

内护套

Material
PVC - Polyvinyl Chloride
PVC - Polyvinyl Chloride
PVC - Polyvinyl Chloride

外层护套

Material Nominal Diameter
Banana Peel (No Overall Jacket) .227 in
.177 in
.158 in

外护套1表说明

所有部件采用同样的护套材料

外套 2

Nominal Diameter
0.419 in

导体DCR

Element Nominal Conductor DCR Nominal Inner Shield DCR
Coax(es) 10 Ohm/1000ft 3.5 Ohm/1000ft
Pair1 16 Ohm/1000ft 12 Ohm/1000ft
Pair2 6.5 Ohm/1000ft

电容

Element Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Shield
Coax(es) 16.3 pF/ft
Pair1 24 pF/ft 47 pF/ft
Pair2 21.5 pF/ft

阻抗

Element Nominal Characteristic Impedance
Coax(es) 75 Ohm

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.3 dB/100ft
5 MHz 0.65 dB/100ft
10 MHz 0.9 dB/100ft
50 MHz 1.9 dB/100ft
100 MHz 2.6 dB/100ft
200 MHz 3.6 dB/100ft
400 MHz 5 dB/100ft
700 MHz 7 dB/100ft
900 MHz 8 dB/100ft
1000 MHz 8.5 dB/100ft

延迟

Element Max. Delay Skew Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
Coax(es) 83 ns/100m 1.22 ns/ft 83%

高频

Min. RL (Return Loss) [dB]
24.5 dB

电流

Element Max. Recommended Current [A]
Coax(es)
Pair1 5 Amps per Conductor at 25ºC
Pair2

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

安装温度范围

0°C 到 +75°C

UL 温度等级

75°C

工作温度范围

-10°C 至 +75°C

分离温度范围

0°C 到 +75°C

线缆毛重

60 lbs/1000ft

最大推荐拉力

120 lbs

NEC条款

第八百条

NEC/(UL) 合规性

CMR

CPR Euroclass

Fca

RG型

59

其他规范

视频同轴线缆:RG 59/U

环境空间

室内(非立管或静压室等级)

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 室内

UL阻燃性

UL1666 垂直轴

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

静压室编号

601 云台

脚注

C——采用木线盘收线。

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。 有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents< /一个>。

备注

RG59 CCTV + 1 STP22 AWG 控制级 + 2C 18 AWG CMR。 单独包覆并用颜色编码的组件,周围用电缆连接,每个组件都与中央绑定样条融合。 寒冷环境安装:当安装在环境温度为 32 华氏度(0 摄氏度)或更低的环境中储存的电缆时,Belden 建议在分离单个电缆腿之前,先将电缆在室温下放置 12 小时。

更新和修订

修订编号:0.367 修订日期:03-27-2024

更新和修订

修订编号:0.367 修订日期:03-27-2024


零件编号

货号 颜色 UPC
501PTZ 0001000 黑色、灰色、白色 612825155836

资源

Resources