产品编号: 6343FE

安全 & 声音、#18-4pr、BC、屏蔽、CMP

安全 & 音响电缆,Plenum-CMP,4-18 AWG 绞合裸铜线对,带 Flamarrest® 绝缘层、Beldfoil® 屏蔽层和 Flamarrest® 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

安全系统、对讲机/公共广播、音频/扬声器、功率限制控制、嘈杂环境

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 4 18 7x26 BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.009 in (0.23 mm) 0.063 in (1.6 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.316 in Yes

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
6.93 Ohm/1000ft 40 pF/ft (130 pF/m) 72 pF/ft (240 pF/m) 3.5 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

12.1 欧姆/1000 英尺(39.7 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C 0°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.16 in (80.3 mm) 3.16 in

最大拉伸张力

184.7 lb (83.78 kg)

线缆毛重

65 磅/1000 英尺

阻燃性/遇火反应

NFPA 262 (UL910), FT6, IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

5343FE

更新和修订

修订编号:0.327 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.327 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
6343FE 8771000 自然色 612825176381 C
6343FE 877500 自然色 612825176398

资源

Resources