产品编号: 7789A

VideoFLEX® 蛇形线,超小型,#23-5 同轴电缆,CMR

数字同轴蛇形电缆,Riser-CMR,5- 超小型 23 AWG,实心裸铜导体,泡沫 HDPE 芯,Duofoil® +95% 镀锡铜编织层,PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

SMPTE 2081-1 6 Gb/s UHDTV、SMPTE 424M 3 Gb/s HD-SDI 1080p、SDI/HDTV 数字视频、高清 (HD)、标清 (SDI)

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
23 Solid BC - Bare Copper 0.023 in 5

导体数

5

绝缘

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.102 in

绝缘表注意事项

充气

颜色表

Number Color
1 Red
2 Green
3 Blue
4 White
5 Yellow

内屏蔽

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 95%

内护套

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.159 in

外层护套

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.539 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Inner Shield DCR Outer Conductor DCR
20.1 Ohm/1000ft 20.1 Ohm/1000ft 7.6 Ohm/1000ft 7.6 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.5 pF/ft

电感

Nominal Inductance
0.106 µH/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

回波损耗

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-1600 MHz 23 dB
1600-4500 MHz 21 dB
4500-6000 MHz 15 dB

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.4 dB/100ft
3.6 MHz 0.8 dB/100ft
10 MHz 1.2 dB/100ft
71.5 MHz 3.1 dB/100ft
135 MHz 3.8 dB/100ft
270 MHz 5.4 dB/100ft
360 MHz 6.2 dB/100ft
540 MHz 7.7 dB/100ft
720 MHz 9.1 dB/100ft
750 MHz 9.5 dB/100ft
1000 MHz 10.5 dB/100ft
1500 MHz 13 dB/100ft
2500 MHz 16.9 dB/100ft
3000 MHz 18.5 dB/100ft
4500 MHz 24.6 dB/100ft
6000 MHz 28.97 dB/100ft

延迟

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.24 ns/ft 83%

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

电气特性说明

TDR 阻抗:75 +/- 3 欧姆

非UL温度等级

75°C

UL 温度等级

60°C

工作温度范围

-35°C 至 +75°C

线缆毛重

136 lbs/1000ft

最大推荐拉力

180 lbs

最小短轴弯曲半径

5.5 in

NEC/(UL) 合规性

CMR

CEC/C(UL) 合规性

CMG

CPR Euroclass

Eca

RG型

迷你 59

环境空间

室内/户外

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 埋设

适合性 - 室内

适合性 - 户外

是 - 仅黑色

UL阻燃性

UL1666 垂直轴

CSA阻燃性

FT4

IEC阻燃性

IEC 60332-1-2

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.446 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.446 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
7789A B59500 黑色、哑光 线盘 500 ft 612825355410
7789A B591000 黑色、哑光 线盘 1,000 ft 612825357940

资源

Resources