产品编号: 7792A

VideoFLEX® 蛇形电缆,超小型,12 同轴电缆,23 AWG,立管

数字同轴蛇形电缆,12 超小型 23 AWG,实心裸铜导体,泡沫 HDPE 芯,Duofoil® + 95% 镀锡铜编织物,立管,PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

RG型

迷你 59

导体

Size Stranding Nom. Diameter Material
23 Solid 0.023 in BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.102 in (2.59 mm)

绝缘表注意事项

充气

内屏蔽

Layer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

内护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.159 in (4.04 mm)

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.825 in

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.4 dB/100ft
3.6 MHz 0.8 dB/100ft
10 MHz 1.2 dB/100ft
71.5 MHz 3.1 dB/100ft
135 MHz 3.8 dB/100ft
270 MHz 5.4 dB/100ft
360 MHz 6.2 dB/100ft
540 MHz 7.7 dB/100ft
720 MHz 9.1 dB/100ft
750 MHz 9.5 dB/100ft
1000 MHz 10.5 dB/100ft
1500 MHz 13 dB/100ft
2500 MHz 16.9 dB/100ft
3000 MHz 18.5 dB/100ft
4500 MHz 24.6 dB/100ft
6000 MHz 28.97 dB/100ft

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
20.1 Ohm/1000ft (65.9 Ohm/km) 7.6 Ohm/1000ft (25 Ohm/km) 16.5 pF/ft (54.1 pF/m) 75 Ohm 83%

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

温度

UL Temperature Operating
60°C -35°C To +75°C

最大拉伸张力

432 lb (196 kg)

线缆毛重

310 磅/1000 英尺(460 千克/公里)

环境适应性

室内/室外,室内,室外

阻燃性/遇火反应

UL1666 垂直轴,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CMR

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.404 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.404 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
7792A B59500 黑色、哑光 线盘 500 ft 612825355434 C
7792A B591000 黑色、哑光 线盘 1,000 ft 612825355373

资源

Resources