产品编号: 0980 ESL 399-121-S2

LioN-P,多协议 IO-Link 主站,S2 冗余,4DI 4DO 8IOL(8x M12),M12 L 编码电源,金属,60 毫米

LioN-P,IO-Link Master,多协议(PROFINET 和 EtherNet/IP),S2 冗余,工业金属外壳,60 毫米,最高防护等级 IP69K,4 个数字量输入和 4 个数字量输出通道(2 A),带电气隔离,8 个 IO-Link Master,8 x M12 A 编码 I/O 连接,5 极,2 x M12 D 编码总线连接,4 极,2 x M12 L 编码电源连接,5 极

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品系列

I/O系统:主动式 - 单机

抗振能力

15 克/5-500 赫兹

面 1 产品子系列

LioN-P

环境温度(运行)*

-20 °C 至 70 °C

防护等级/IP等级**

IP65、IP67、IP69K

第一面污染程度

3 根据。符合 EN 60664-1、VDE 0110-1

触点基材

M12,D 型编码,CuSn,镀金 | M12 电源,L 型编码,CuNi,镀金

触点载体材料

PA

外壳材料

金属,锌压铸

外壳电镀

镍,哑光

外壳颜色

金属灰

O形圈材料

FKM

保护电路

电子方式:过载保护,短路保护

安装类型

2 孔螺丝安装。 使用带有齿形锁紧垫圈(符合 DIN 125)和自锁螺母的标准 M4 x 25 / 30 螺钉。

UL申请号

E230848

UL

cULus认证,UL 61010-1

CSA

是,通过UL

RoHS合规

CE

防护等级/IP等级 注

*仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

更新和修订

版本号:0.63 版本日期:04-30-2026

更新和修订

版本号:0.63 版本日期:04-30-2026


零件编号

货号 商品描述
935021004 0980 ESL 399-121-S2