致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 反舰弹道导弹 4/LED 3-343
LioN-S 无源,4 个端口,LED
面 1 产品子系列
LioN-S无源
I/O连接
M8,3 极,A 编码
端口数量
4
I/O接线配置
每个端口单个 I/O
控制线缆接口
开口端
外壳材料
聚对苯二甲酸丁二醇酯 + ASA
外壳颜色
黑色
防护等级/IP等级**
IP67
是否封装
否
尺寸(宽x高x深)
30 mm x 25,5 mm x 100 mm
环境温度(运行)*
-25 °C 至 70 °C
第一面污染程度
3 根据。符合 EN 60664-1、VDE 0110-1
触点基材
铜锡
触点载体材料
PA
O形圈材料
FKM
紧固扭矩(固定螺丝)
M4: 1 Nm
紧固扭矩(I/O连接)
M8: 0.3 Nm
状态指示器(系统电源)
绿色LED灯
执行器电源电压(标称)
24 V 直流 (SELV/PELV)
执行器电源电压(范围)
10 V 直流至 30 V 直流
输入布线
2 线、3 线、4 线
传感器类型
PNP
输出布线
2 线、3 线
电气隔离
各通道电流
最大 1.5A
各模块电流
状态指示器(端口)
CE
是
RoHS合规
中国RoHS合规
UL
cULus认证,UL 508
UL申请号
E230848
CSA
是,通过UL
更新和修订
修订号:0.58 修订日期:02-20-2026
防护等级/IP等级 注
** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。
系统电源连接备注
*请勿在电压下连接/断开!