产品编号: 第 0980 章
LioN-X 低电流 8DI/8DO 数字无电气隔离,Multip。
LioN-X 低电流 I/O 设备,支持多种协议(PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT、Modbus TCP、CC-Link)和物联网协议(OPC UA、MQTT、CoAP、REST),8 个数字输入通道和 8 个数字输出通道(2A),无电气隔离,金属外壳,防护等级 IP65、IP67、IP69K,60mm,8 个 M12 A 型 5 针 I/O 连接器,2 个 M12 D 型 4 针以太网连接器,2 个 M12 L 型电源连接器。
-
上架时间:
欧洲、中东和非洲地区;全球;美洲;亚太地区
-
状态:
有源
- 规格
- 资源
规格
信息
|
产品系列 |
I/O系统:主动式 - 单机 |
|---|---|
|
面 1 产品子系列 |
LioN-X 低电流 |
|
商品描述 |
第 0980 章 |
|
设备类型 |
I/O 设备 |
|
协议兼容性 |
多协议 |
|
I/O功能 |
8 输入 8 输出 |
|
电源连接 |
M12 电源,5 极,L 编码 |
|
I/O连接 |
M12,5 极,A 编码 |
|
I/O类型 |
数字输入及数字输出 |
通用数据
|
外壳材料 |
金属,锌压铸 |
|---|---|
|
外壳电镀 |
镍,哑光 |
|
外壳颜色 |
金属灰 |
|
防护等级/IP等级** |
IP65、IP67、IP69K |
|
是否封装 |
是 |
|
尺寸(宽x高x深) |
60 mm x 31 mm x 200 mm |
|
重量 |
460 g |
|
环境温度(运行)* |
-40 °C 至 70 °C |
|
环境温度(存储/运输) |
-40 °C 至 70 °C |
|
允许湿度(运行) |
5 % ... 95%(对于 UL 应用,最大 80%) |
|
允许湿度(存储/运输) |
5 % ... 95%(对于 UL 应用,最大 80%) |
|
气压(运行) |
80 kPa … 106 kPa(海拔 2000 米以下) |
|
气压(存储/运输) |
80 kPa … 106 kPa(海拔 2000 米以下) |
|
阻燃等级 |
UL 94(IEC 61010) |
|
防护等级 |
III,IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1 |
|
第一面污染程度 |
3 根据。符合 EN 60664-1、VDE 0110-1 |
|
抗振能力 |
15 克/5-500 赫兹 |
|
抗冲击性 |
50 克/11 毫秒 |
|
触点基材 |
M12,D 型编码,CuSn,镀金 | M12 电源,L 型编码,CuNi,镀金 |
|
触点载体材料 |
PA / TPU |
|
O形圈材料 |
FKM |
|
安装类型 |
2 孔螺丝安装。 使用带有齿形锁紧垫圈(符合 DIN 125)和自锁螺母的标准 M4 x 25 / 30 螺钉。 |
|
紧固扭矩(固定螺丝) |
M4: 1 Nm |
|
紧固扭矩(接地连接(FE)) |
M4: 1 Nm |
|
紧固扭矩(总线连接) |
M12: 0.5 Nm |
|
紧固扭矩(电源连接) |
M12: 0.5 Nm |
|
紧固扭矩(I/O连接) |
M12: 0.5 Nm |
|
随附零件 |
可粘贴标签:15x,密封盖:5x M12 |
|
需单独订购配件 |
以太网线缆,安装适配器,传感器/执行器线缆,电力线缆 |
PROFINET
|
协议 |
PROFINET |
|---|---|
|
连接 |
M12 4 极,D 编码 |
|
连接数量 |
2 |
|
规格 |
V2.4 |
|
合格等级 |
C (CC-C) |
|
性能等级 |
RT(交换机支持IRT) |
|
Netload等级 |
III |
|
传输速率 |
快速以太网(10/100 Mbit/s),全双工 |
|
传输方式 |
100 BASE-TX,具有自动协商和自动交叉功能 |
|
周期时长/更新速率 |
最小值1ms |
|
寻址 |
DCP |
|
介质冗余协议(MRP) |
支持,MRP客户端 |
|
共享设备 |
支持 |
|
共享输入 |
不支持 |
|
拓扑探测 |
LLDP、SNMP V3 |
|
轻松更换设备 |
支持,基于LLDP |
|
支持的网络协议(其他) |
ARP,HTTP,Ping,SNMP V1,TCP/IP |
EtherNet/IP
|
协议(EtherNet/IP) |
EtherNet/IP |
|---|---|
|
连接 |
M12,4 极,D 编码 |
|
连接数量 |
2 |
|
规格 |
CIP V3.2x、EIP 适配 CIP V1.2x |
|
传输速率 |
快速以太网(10/100 Mbit/s),全双工 |
|
传输方式 |
100 BASE-TX,具有自动协商和自动交叉功能 |
|
周期时长/请求数据包间隔(RPI) |
最小值1ms |
|
寻址 |
BootP,DHCP,旋转地址开关 |
|
地址开关范围 |
0 至 255 十进制 |
|
连接类型 |
专属所有者,仅输入,仅收听 |
|
CIP消息连接限制 |
6 |
|
CIP I/O连接限制 |
3 |
|
设备级环(DLR) |
支持,基于信标 |
|
快速连接(QC) |
支持,≤ 500 毫秒 |
|
支持的网络协议(其他) |
ACD,ARP,BootP,DHCP,HTTP,IGMP,Ping,TCP/IP |
EtherCAT
|
协议 |
EtherCAT |
|---|---|
|
连接 |
M12 4 极,D 编码 |
|
连接数量 |
2 |
|
规格 |
ETG.1000 V1.2 |
|
传输速率 |
快速以太网(10/100 Mbit/s),全双工 |
|
传输方式 |
100 BASE-TX,具有自动协商和自动交叉功能 |
|
周期时长/更新速率 |
最少 250 µ秒 |
|
寻址 |
自增寻址,固定位置寻址 |
|
邮箱协议 |
EtherCAT实现CANopen(CoE),EtherCAT实现文件访问(FoE),EtherCAT实现以太网(EoE) |
|
支持的网络协议(其他) |
通过EoE:HTTP,Ping,TCP/IP |
CC-Link IE Field Basic
|
协议 |
CC-Link IE Field Basic |
|---|---|
|
连接 |
M12 LAN,4 极。 D编码 |
|
连接数量 |
2 |
|
规格 |
v2 |
|
传输速率 |
快速以太网(100 Mbit/s),全双工 |
|
传输方式 |
100 BASE-TX,具有自动协商和自动交叉功能 |
|
周期时长/更新速率 |
最小1ms |
|
地址开关范围 |
0 至 99 十进制 |
|
站点数量 |
4 |
|
支持的网络协议 |
SNMP,ACD,ARP,HTTP,IGMP,Ping,TCP/IP |
|
支持的IIoT协议 |
OPC UA,MQTT,CoAP,系统日志,Node Red |
Modbus TCP
|
协议 |
Modbus TCP |
|---|---|
|
连接 |
M12,4 极,D 编码 |
|
连接数量 |
2 |
|
设备类型 |
Modbus从机 |
|
规格 |
Modbus 应用协议 V1.1b |
|
支持的网络协议 |
SNMP V1,HTTP,TFTP,FTP,BootP,DHCP |
电源
|
连接模块电源电压 |
M12 电源,5 极,L 编码 |
|---|---|
|
连接数量 |
2 |
|
连接器载流容量 |
最大 16A |
|
模块电源电压(标称) |
24 V 直流 (SELV/PELV) |
|
模块电源电压(范围) |
18 V 直流至 30 V 直流 |
|
电流消耗(典型值) |
130 毫安(24 伏直流电) |
|
反接保护 |
是 |
|
状态指示器(系统电源) |
绿色LED灯 |
|
诊断指示器 |
红色LED灯 |
|
连接传感器电源电压 |
M12 电源,5 极,L 编码 |
|
连接器载流容量 |
最大 16A |
|
传感器电源电压(标称) |
24 V 直流 (SELV/PELV) |
|
传感器电源电压(范围) |
18 V 直流至 30 V 直流 |
|
反接保护 |
是 |
|
状态指示器(传感器电源) |
绿色LED灯 |
|
诊断指示器 |
红色LED灯 |
|
连接器载流容量 |
最大 16A |
|
执行器电源电压(标称) |
24 V 直流 (SELV/PELV) |
|
执行器电源电压(范围) |
18 V 直流至 30 V 直流 |
|
反接保护 |
是 |
|
状态指示器(执行器电源) |
绿色LED灯 |
|
诊断指示器 |
红色LED灯 |
数字输入通道
|
数字输入通道数量 |
最多 8 个 |
|---|---|
|
连接 |
M12,5 极,A 编码 |
|
端口数量 |
4x,X1 到 X4 |
|
通道类型 |
符合 IEC 标准的 3 型 61131-2 |
|
输入布线 |
2 线、3 线、4 线 |
|
标称电压 |
24 V DC,通过 US(模块电源) |
|
标称电流 |
典型值 5 mA |
|
传感器供电 |
每个端口最大 200mA |
|
传感器类型 |
PNP |
|
输入电压范围 "0" 信号 |
-3 伏直流电+5 伏直流电 |
|
输入电压范围 "1" 信号 |
11 伏直流电 ~ 30 伏直流电 |
|
保护电路 |
电子方式:过载保护,短路保护 |
|
状态指示器(输入) |
各通道亮白色或黄色LED灯 |
|
诊断指示器 |
每个模块的红色LED灯 |
数字输出通道
|
数字输出通道数量 |
最多 8 个 |
|---|---|
|
连接 |
M12,5 极,A 编码 |
|
端口数量 |
4 倍,X5 到 X8 |
|
通道类型 |
分组交换 |
|
输出布线 |
两线 |
|
标称电压 |
24 V DC,符合 UL 标准 |
|
各通道输出电流 |
最大 2A |
|
各模块输出电流 |
最大 12 A(符合 UL 标准:最大 9A) |
|
电气隔离 |
否 |
|
保护电路 |
电子方式:过载保护,短路保护 |
|
过载特性 |
自动切换开关状态/手动重启 |
|
状态指示器(输出) |
各通道亮白色或黄色LED灯 |
|
诊断指示器 |
每个模块的红色LED灯 |
电气隔离
|
US(系统电源电压)/FE |
500 V DC |
|---|---|
|
UL / FE |
500 V DC |
|
总线连接/FE |
2000 V DC |
EMC一致性
|
EMC指令 |
2014/30/EU |
|---|---|
|
EN 61000-4-2 静电放电 (ESD) |
标准 B;4kV 接触放电,8kV 空气放电 |
|
CN 61000-4-3 电磁场 |
标准 A;场强:10V/m |
|
EN 61000-4-4 快速瞬变(突发) |
标准 B,2 kV |
|
EN 61000-4-5 浪涌电压 |
标准 B;直流电源线: ±0.5 kV/±0.5 kV(对称/非对称);适用于电缆长度 ≤ 30m 的 I/O 端口 |
|
EN 61000-4-6 传导抗扰度 |
标准 A;测试电压 10V |
|
EN 55032 无线电干扰特性 |
A级 |
安全 & 环境合规性
|
CE |
是 |
|---|---|
|
RoHS合规 |
是 |
|
中国RoHS合规 |
是 |
认证
|
UL |
cULus认证,UL 61010-1 |
|---|---|
|
CSA |
是,通过UL |
|
PNO |
是 |
|
ODVA |
是 |
|
ETG |
是 |
备注
|
防护等级/IP等级 注 |
*仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。 |
|---|---|
|
系统电源连接备注 |
*请勿在电压下连接/断开! |
|
更新和修订 |
版本号:0.18 版本日期:02-26-2026 |
信息
|
防护等级/IP等级 注 |
*仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。 |
|---|---|
|
系统电源连接备注 |
*请勿在电压下连接/断开! |
|
更新和修订 |
版本号:0.18 版本日期:02-26-2026 |