LioN-X LC 数字 I/O 模块
高效、低电流的数字 I/O 模块,提供完整的连接解决方案。 LioN-X LC 数字 I/O 模块通过降低引脚 1 电流和支持多协议,提高了效率。 这些 I/O 模块采用较低的系统成本和坚固的金属外壳,专为严苛的工业环境而设计,包括汽车、物流和消费品包装 (CPG) 行业。 LioN-X LC 简化了 I/O 连接,同时实现了由 Belden 值得信赖的 LioN-X 产品组合支持的安全、可扩展的自动化。 这是 Belden 品牌推出的首批数字 I/O
特点 & 优点
- 通过对现场总线和工业物联网环境的多协议支持,简化传统和现代系统中的 I/O 集成。
- 针对恶劣环境进行了优化设计,坚固的金属外壳符合 IP65、IP67 和 IP69K 环境防护等级。
- 通过降低引脚 1 电流和采用紧凑、经济高效的模块设计,降低高密度控制面板的系统成本。
- 利用 ACHILLES 认证和 Syslog 等内置功能进行日志记录和威胁检测,最大限度地降低网络安全风险。
-
技术细节
-
产品列表