产品编号: MA6UFL

MarineTuff Cat 6、U/FTP、4 Pr 23 BC、FMPE Ins、LSZH、室内、LR 认证

船用以太网 Cat 6,4 Pr 23AWG 退火裸铜,泡沫聚乙烯绝缘,U/FTP,低烟无卤 (SHF1) 护套,室内船用,LR 认证

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

造船、客舱内乘客 Wi-Fi、高带宽 IPTV、PoE 照明、设备充电站、船上安全摄像头等。

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PO - Polyolefin (Foam) 1.35 mm (0.0531 in) White & Blue, White & Orange, White & Green, White & Brown

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Individual Shielded Pair Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 26 AWG (Solid) TC

外层护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (SHF1) 7.5 mm (0.30 in)

电气设备

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
95 Ohm/km (29 Ohm/1000ft) 56 pF/m (17 pF/ft) 160 pF/100m 100 Ohm

延迟

Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
45 ns/100m 77%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2.1 75.3 72.3 73.2 70.2 68 65 20 40 35
4 3.8 66.3 63.3 62.4 59.4 56 53 23 34 23
10 6 60.3 57.3 54.3 51.3 48 45 25 30 15
16 7.6 57.2 54.2 49.6 46.6 43.9 40.9 25 28 10.9
31.3 10.7 52.9 49.9 42.1 39.1 38.1 35.1 23.6 25.1 5.1
62.5 15.5 48.4 45.4 32.9 29.9 32.1 29.1 21.5 22
100 19.9 45.3 42.3 25.4 22.4 28 25 20.1 20
125 22.5 43.8 40.8 21.4 18.4 26.1 23.1 19.4 19
200 29.1 40.8 37.8 11.6 8.6 22 19 18 17
250 33 39.3 36.3 6.3 3.3 20 17 17.3 16

高频表注释

低于 4 MHz 的限制仅供参考。 参考标准:ISO/IEC 61156-5 ed. 2.0 (2009)

转移阻抗等级

2 年级

温度

Operating Installation
-40°C To +80°C -5°C To +80°C

弯曲半径

Installation Min.
10*D

线缆毛重

57.3 千克/公里(38.5 磅/1000 英尺)

环境适应性

室内,室内

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、IEC 60332-3-22

IEEE合规性

IEEE 802.3bt 类型 1、类型 2、类型 3、类型 4

数据类别

第 6 类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-2IEC 60092-360

CENELEC合规性

EN 50173-1

欧洲无卤标准

IEC 60754-1 - 卤素含量 = HCl +HBr ≤ 0.5%,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 10 µS/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60%

备注

LR(英国劳氏船级社)认证

更新和修订

版本号:0.82 版本日期:02-26-2026

脚注

*订购库存代码将在下订单时创建,库存代码将包括电缆零件代码、外护套颜色 & 和长度。

更新和修订

版本号:0.82 版本日期:02-26-2026

脚注

*订购库存代码将在下订单时创建,库存代码将包括电缆零件代码、外护套颜色 & 和长度。