产品编号: 导轨电源注入器,RPI-P1-4PoE
工业级无风扇快速/千兆 PoE 供电器,PoE/PoE+ (IEEE 802.3at),每端口 30W(负载时 25.5W)
RPI-P1-4PoE 是一种 DIN 导轨安装式注入器,可为以太网供电 (PoE 和 PoE+) 应用提供电源。 它通过 RJ45 以太网端口向 4 个独立的 PoE 通道(IEEE 802.3at)注入电力,为 1 型和 2 型受电设备 (PD) 供电。
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源