NetModule 路由器软件
我们基于 Linux 的路由器软件可确保可靠的数据连接,并提供广泛的网络功能和智能链路管理——适用于固定和移动设备。 该产品提供配置和更新选项,确保产品在整个生命周期内安全运行,并支持无线更新,完善了整个产品解决方案。 作为一项特殊服务,我们为您提供免费更新和支持。
特点 & 优点
- 统一、安全、灵活的网络:在所有设备上提供高级路由(OSPF、BGP、移动 IP)、VPN 协议(OpenVPN、IPSec)、防火墙和 QoS 功能,并采用一致的配置。
- 全面的管理和连接:支持通过 SNMP/CLI/WebGUI 进行远程管理,支持多 SIM 卡、多 APN 和高级 WLAN 模式(AP、客户端、网状网络),并具有快速漫游和加密功能。
- 可定制和可扩展的平台:包含用于脚本编写的 SDK、对用于边缘计算的 Linux 容器 (LXC) 的支持,以及 GNSS、VoIP 和 FMS 到 IP 网关等可选的许可功能。
-
产品列表
有源