产品编号: HiFusion

将用于第三方设备的特定制造商MIB变量集成到Industrial HiVision。

制造商为其设备定义了各种 MIB 变量,这些变量未被标准 MIB 涵盖。 HiFusion 允许您将第三方设备的制造商特定的 MIB 变量集成到 Industrial HiVision 网络管理软件中。 为了实现这一点,您可以创建产品特定模块 (PSM)。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

描述

创建 PSM 时,您可以命名设备、定义变量列表并为设备分配图像。 其余流程的执行基本上是自动化的。 然后将完成的 PSM 合并到 Industrial HiVision 中。 然后,您的第三方设备将被分配正确的图标,并且 MIB 变量的值将显示出来。 HiFusion 作为独立应用程序运行。 它不需要 Industrial HiVision 来创建或测试新的 PSM。 您不需要该程序的许可证。 您要为其创建 PSM 的设备必须支持简单网络管理协议 (SNMP) 版本 1 或版本 3。

版本 + 节点

完全版

许可证

免费

上架时间

提供下载

操作系统

Windows 7(64 位)、Windows 8.1(64 位)、Windows 10 版本 1803(64 位)、PC Linux:64 位:内核 3.10、libc 6(已批准用于 Debian 和 Red Hat)、Debian 8、Debian 9、Debian 10、Red Hat 7、Red Hat 8

处理器

x86 兼容 CPU,最低 1 GHz

硬盘空间

2 GB剩余空间

内存

1 GB、2 GB(推荐)

支持的协议

HTTP、HTTPS、SNMP、Telnet、SSH

更新和修订

版本号:0.80 版本日期:03-05-2026

更新和修订

版本号:0.80 版本日期:03-05-2026


资源

Resources