Hirschmann OpEdge系列

Hirschmann OpEdge 工业边缘网关设备可以在边缘本地运行应用程序和处理数据,将数据转化为可以最佳利用的见解。 OpEdge-4D 支持通过容器部署边缘应用程序,可以通过设备接口在本地安装,也可以通过 Belden Horizon™ 控制台大规模安装。 OpEdge-8D 允许通过虚拟机或容器部署边缘应用程序,并集成到 Belden Horizon™ 控制台中。

特点 & 优点

  • OpEdge-4D:采用 ARM CPU,成本和功耗要求更低。
  • OpEdge-8D:非常适合资源密集型用例,比 OpEdge-4D 具有更多的内存、存储和以太网端口,以及两个用于光纤连接的 SFP 端口。
  • OpEdge-4D:通过危险场所和海事认证,外形坚固,温度范围扩展,适用于恶劣环境。
  • OpEdge-8D:用于能源部门应用的变电站批准,以及用于海事和危险场所应用的批准。
Hirschmann OpEdge-4D 工业边缘网关
Hirschmann OpEdge-4D 工业边缘网关
产品描述 端口类型和数量 端口速度类型
用于DIN导轨安装的工业边缘网关设备 5 个千兆以太网 RJ45 端口 + 2 个千兆以太网 SFP 端口 10/100/1000 Mbps RJ45 OpEdge-8D
1000 Mbit/s SFP OpEdge-8D
4 个千兆以太网 RJ45 端口 10/100/1000 Mbit/s RJ45 OpEdge-4D
显示: 筛选结果