BAT虚拟控制器

使用 BAT Controller Virtual(一种灵活且可扩展的基于软件的路由器)虚拟地操作网络并显著降低安装和维护成本。 只需单击几下鼠标,BAT Controller Virtual 即可自动设置 WLAN 接入点并在站点之间建立安全的 VPN 连接。 该软件具有先进的安全支持、灵活的存储备份和强大的功能,可确保关键任务工业网络的可靠连接。

特点 & 优点

  • 无需硬件:为自动化网络管理提供了直接、具有成本效益和可扩展的途径
  • 易于部署:实现简单而快速的WLAN接入点管理
  • 先进的安全功能:通过IPSec-VPN、椭圆曲线和AES-GCM,确保企业数据即使在分布式运营中也能得到很好的保护
变体
零件编号产品名称描述
942 313-001BAT控制器许可 100管理最多 100 个接入点或 VPN 连接。 64 个 ARF 上下文和高达 500 Mbit/s 的吞吐量。
942 313-002BAT控制器许可 200管理最多 200 个接入点或 VPN 连接。 128 个 ARF 上下文和高达 500 Mbit/s 的吞吐量。
942 313-010BAT控制器许可 1000管理多达 1000 个接入点或 VPN 连接。 256 个 ARF 上下文和无限吞吐量。
兼容的产品
产品 链接
BAT867-R、BAT867-F产品详情
BAT450-F产品详情
BAT-R和BAT-F产品详情
OWL 4G 蜂窝路由器产品详情
EAGLE20/30产品详情
EAGLE40产品详情
显示: 筛选结果

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。