Hirschmann OpenBAT无线LAN设备

Hirschmann OpenBAT 硬件平台提供最大的灵活性,以实现最高的速度和可靠性。 该经济高效的解决方案采用创新的无线技术设计,并将 ESD 保护与强大的硬件相结合,以确保高可靠性。

特点 & 优点

  • 高可靠性:集成的ESD保护与坚固的硬件相结合,确保极长的运行生命周期
  • 最大灵活性:设计有超过 8,000 种变体,确保您找到满足您需求的精确解决方案
  • 降低成本:一个独特的平台概念,允许定制具有最佳性价比的解决方案
显示: 筛选结果