致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
用于MSP交换机的媒体模块
查看更多
Next Generation Compact Managed Switch
没有结果 尝试其他搜索词
利用 Belden 的电缆管理选项加快部署时间并最大化空间,旨在优化电缆带宽并提供最大的布线密度。 电缆通道产品和垂直及水平电缆管理器的广泛选择,其配置可满足客户从低到极高网络/托管密度的确切要求。 电缆管理允许快速部署和轻松移动、添加和更改。
梯形机架 & 光纤槽道用于管理电缆密度 & 支持信号完整性。
方便获取连接、降低插接线缆布线复杂性以及简化移动、添加和更改。
博客
Denis Blouin 01.14.2016
在数据中心设计中,我们非常重视 力量 和 冷却, 空气流动, 布线 和硬件。 但有时小事却能产生最大的影响。 如果电缆没有’如果没有得到适当的支持和安全的从 A 点到 B 点的路由,其性能可能会受到影响。
选项包括小直径、蛇形、工业型、非粘连线对、专利粘合对,等等
专为室内、室内/室外和工业应用而设计,可提供 2 至 144 根光纤
专为高密度服务器托管而设计,容量为 3,000 磅,并配有一系列配件
完全可配置的前部接入机柜可作为高密度光纤互连