产品编号: VPNSW2026

2RU,2x26 标准 WECO 视频配线架,75 欧姆(自端接)

2RU 高度视频配线架预装 2x26 标准 WECO、HD-SDI、自端接配线插孔。

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源

适合应用

移动视频新闻车。 模拟视频。 电视台。 多媒体视频系统、控制室等

材料

Description Material
Jack Description 75Ohm High Frequency Dual Coaxial, Self-terminating WECO Patch Jack
Front Jack Receptacle WECO Receptacle
Rear Jack Receptacle BNC Receptacle
Panel Components Components of the panel including Jack, housing, PVC article, label paper

最大容量

26 个杰克(52 洞)

电气特性说明

回波损耗:优于 -15dB,在正常通过模式下,直流高达 2.4GHz, 优于 -10dB,在正常通过模式下,直流高达 3.5GHz;标称值。 阻抗:75 欧姆;电气带宽:DC~3.5GHz;端接类型:自端接(将插头插入源侧会自动终止负载侧)。 插入本地端会自动终止源端。 要么为未使用的一侧提供电阻负载。

工作温度范围

-20°C 至 +80°C

其他标准

SMPTE 424M

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

适合性 - 室内

相关零件

RG59 同轴电缆,端接 WECO 插头

更新和修订

修订编号:0.8 修订日期:12-24-2024

更新和修订

修订编号:0.8 修订日期:12-24-2024