产品编号: AX101719

模块化连接器 - GIGABIX端接杆套件

模块化连接器 - GIGABIX端接杆套件

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

总高度

0.625 in

总宽度

0.374 in

总体深度

0.900 in

包装

每袋包装 100 个

重量

0.010 lbs

材料

Description Material
T-Bar Polycarbonate - UL94V-0

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

工具兼容性

Belden 110 连接工具

环境空间

室内

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

相关零件

兼容GigaBIX连接器

随附零件

100 T 型杆

备注

请参阅安装指南 PX103843,或访问我们的网站 http://www.belden.com

更新和修订

修订编号:0.30 修订日期:10-24-2025

更新和修订

修订编号:0.30 修订日期:10-24-2025