致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: DCX-CABV-KIT01B
DCX 电缆分配附件套件(1 个支架,带 (2) 个塑料支架,每个支架最多 24 个 LPM 转换接头),黑色
环境空间
室内
适合应用
光纤配线架、数据中心、中心机房
重量
1.150 lbs
总高度
5.270 in
总宽度
3.370 in
总长度
3.930 in
最大容量
48 LPM转换
工作温度范围
-10°C 至 +60°C
储存温度范围
-10°C 至 +75°C
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
随附零件
硬件套件:#10-32 金属螺丝(2x)、快速入门指南文档
相关零件
DCX 框架模块 & 配线架
包装
每件产品分别以纸板箱包装
备注
如需了解更多信息,请参阅《快速入门指南 PX106858》(英文版)或访问我们的网站http://www.belden.com/dcx
更新和修订
修订编号:0.35 修订日期:12-12-2022